cULus认证
核准 ID: E60425-20110128| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 5 A | 24 - 22 | ||
| D | ||||
| 300 V | 5 A | 24 - 22 | ||
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 11, 行数: 1, 位数: 11, 连接量: 11, 产品系列: MCC 1/..-STZF, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装, 对应压接点的电流[A]和接线容量[mm2]数据:5A/MCC-MT 0.2-0.35 (1859988);8A/MCC-MT 0.5-1.0 (1859991)
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 5 A | 24 - 22 | ||
| D | ||||
| 300 V | 5 A | 24 - 22 | ||