DD21PC 0,85/ 6-2,5-X - PCB 插拔式连接器
1378317

PCB插拔式连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 2, 位数: 6, 产品系列: DD21PC 0,85/.., 针距: 2.5 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CONNEXIS DD, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品




您的優勢

经济地大量连接压接导线
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
直观式锁紧机构可防止意外断开
可选配自动压接工具

經常問的問題


产品有何种颜色可供选择?

标准颜色为黑色。


此类产品是否配有编码?

是,壳体已集成有编码。


能否亦可将两个单独连接器插入到单个插座中?

采用CONNEXIS D32即可将两个单独连接器插入到一个双排插座中。


是否提供带锁扣的连接器?

提供,CONNEXIS系列的所有插头均配有锁扣。


产品防护等级是多少?

连接器经认证防护等级为IP20。


选择电缆时需要考虑什么?

您必须选择适配导线横截面积的压接插针。