NBC-R4AC/7,5-93M/R4AC - 尾缆
1420377

尾缆, 保护等级: IP20, 电缆长度: 7.5 m, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, 标识材料: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7,SF/TQ, 绿色RAL 6018

產品細節









相容的產品


您的優勢

完美适合工业应用
非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
紧凑的角度