电缆标记

线缆标识

电缆标识让控制柜和系统一目了然——清晰持久地标识所有线缆。使用标识可减少线缆安装和维护工作,故障时易于维修。我们提供采用不同设计和安装方式的优质解决方案,满足各种应用需求。

更多資訊
Go to Product Detail Page for item 0816278
WMTB (24X8)R - 电缆标识
WMTB (24X8)R - 电缆标识
0816278

电缆标识, 盘卷, 白色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: ≥ 6 mm, 标识区域大小: 24 x 8 mm, 标签数: 4000

Go to Product Detail Page for item 0817536
WML 14 (25X19)R - Wire-Wrap标签
WML 14 (25X19)R - Wire-Wrap标签
0817536

Wire-Wrap标签, 盘卷, 白色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径范围: 6.1 ... 14.2 mm, 电缆直径: ≤ 14.2 mm, 标识区域大小: 25 x 19 mm, 标签数: 1500

Go to Product Detail Page for item 0800078
WML 22 (25X25)R - Wire-Wrap标签
WML 22 (25X25)R - Wire-Wrap标签
0800078

Wire-Wrap标签, 盘卷, 白色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径范围: 8 ... 21.3 mm, 电缆直径: ≤ 21.3 mm, 标识区域大小: 25 x 25 mm, 标签数: 900

Go to Product Detail Page for item 0817510
WML 36 (25X38)R - Wire-Wrap标签
WML 36 (25X38)R - Wire-Wrap标签
0817510

Wire-Wrap标签, 盘卷, 白色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径范围: 12.1 ... 36.4 mm, 电缆直径: ≤ 36.4 mm, 标识区域大小: 25 x 38 mm, 标签数: 500

Go to Product Detail Page for item 0828768
US-WMT (18X4) - 电缆标识
US-WMT (18X4) - 电缆标识
0828768

电缆标识, 卡, 白色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围: 0.6 ... 22 mm, 标识区域大小: 18 x 4 mm, 标签数: 70

Go to Product Detail Page for item 1014082
UCT-WMTBA (24X4) - 电缆标识
UCT-WMTBA (24X4) - 电缆标识
1014082

电缆标识, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 5 mm, 标识区域大小: 24 x 4 mm, 标签数: 15

Go to Product Detail Page for item 0819275
EMT (44X7)R - 插芯标签
EMT (44X7)R - 插芯标签
0819275

插芯标签, 盘卷, 白色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 16 ... 35 mm, 标识区域大小: 44 x 7 mm, 标签数: 500

Go to Product Detail Page for item 0828773
US-WMTB (44X15) - 电缆标识
US-WMTB (44X15) - 电缆标识
0828773

电缆标识, 卡, 白色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 13 mm, 标识区域大小: 44 x 15 mm, 标签数: 12

Go to Product Detail Page for item 0816281
WMT 2,4 (15X4)R - 电缆标识
WMT 2,4 (15X4)R - 电缆标识
0816281

电缆标识, 盘卷, 白色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围: 1 ... 2.4 mm, 标识区域大小: 15 x 4.2 mm, 标签数: 4000

您的優勢

  • 多種裝設方式,讓您有多種選擇性
  • 提供可用於室內或室外的不同材料,可視環境需求來選擇
  • 高品質:優良防刮防磨標記

為您的電纜標記找到合適的安裝方式

輕鬆選擇:無論您要如何安裝您的導線或電纜標記,菲尼克斯電氣能為任何應用提供合適的解決方案。

夾扣式電纜標記

夾扣式電纜標記

夾扣式電纜標記

夾扣式導線標記有兩個標記面。不會遺失且隨時清楚易讀。您可以用手直接將導線標記夾到已完成連接的導線和電纜上。

穿入式電纜標記

穿入式電纜標記

穿入式電纜標記

單個標記可穿掛在導線上,或是用電纜紮帶固定。可提供卡片或是卷材規格的不同材質。

滑入式電纜標記

滑入式電纜標記

滑入式電纜標記

您亦可為導線裝上標記套環作為支撐系統。此安裝類型透過可標記的插入式標記條進行標記,且由載體提供保護, 因此可以事後再進行標記。

滑入式標記套管

滑入式標記套管

滑入式標記套管

使用已標示的套管,讓您輕鬆執行現場導線標記作業,無需列印系統。採用特殊外型設計的標記套管,可避免套管彼此纏繞扭曲。

滑入式收縮套管

滑入式收縮套管

滑入式收縮套管

經濟實惠的收縮套管產品,不易遺失,是適合纜線和導線標記的最佳解決方案。菲尼克斯電氣推出預先裝配與捲材規格的收縮套管產品。

黏貼式電纜標記

黏貼式電纜標記

黏貼式電纜標記

標籤由標記區域和透明膠膜組成。膠膜可保護標記被磨除和受到髒汙影響。我們提供不同尺寸和規格的標籤。

使用電纜紮帶的導線標記

使用電纜紮帶的導線標記

使用電纜紮帶安裝的導線標記

無論直徑大小為何,都可以使用市面常見的電纜紮帶將標記裝設在導線和電纜上。大標記區域提供充足標寫面積。

一步完成列印和粘貼
THERMOMARK E 系列
THERMOMARK E 系列產品可以提高控制櫃製造效率:由熱轉印輥式列印機和貼標機構成的模組化系統列印標識,並自動將標識粘貼在電纜和導線上。兩個工作步驟合二為一,可以節省大約 60 % 的時間。
更多資訊
模組化系統 THERMOMARK E 系列