NearFi 耦合器 NearFi 是菲尼克斯電氣開發的非接觸式即時傳輸技術。透過其獨立於協定的乙太網路通訊功能,該技術可以靈活用於所有乙太網路協定的應用。NearFi 耦合器可以透過幾公分的氣隙傳輸電力(最高 100 W)和即時乙太網路資料(100 Mbps,全雙工)。因此,可代替工業應用中易磨損的連接器或滑環,並將停機成本降至最低。

NearFi 耦合器

您的優勢:

  • 非接觸式,因此不會出現磨損,無需維護
  • 不受協定限制的無延遲乙太網即時通訊
  • 採用緊湊型外殼,功率高
  • 靈活 - 支援多種鄰接方式,安裝十分靈活
  • 外殼上有發光二極體環形燈,全方位呈現診斷情況
採用 NEARFICOUPLER 的協定獨立型乙太網路傳輸

獨立於協定的即時近場通訊

即時乙太網路

NEARFICOUPLER 可即時傳輸乙太網路資料,速率高達 100 Mbps(全雙工)。同時,完全對協定透明,因此,可支援所有常見的乙太網路協定。

其配有快速設備啟動功能,因此可用於需要「Fast Startup」(快速啟動)等特定應用功能的應用中。

藉由氣隙近場通訊技術,無需進行頻率規劃或具備無線電技術專業知識即可部署應用。

帶感應式電力傳輸功能的 NearFi 耦合器

恆定的電力傳輸,同時自動平衡電流

感應式電力傳輸

此外,這種耦合器以感應方式傳輸電力,無需接觸即可為其他終端設備,如 I/O 站、交換器等供電。透過 NearFi 線路可傳輸 50 W 的功率。

如將兩個 NearFi 線路組合,功率可增加到 100 W,並自動平衡電流。此外,還可實現特定應用功能,例如傳輸兩個電隔離電壓(US/UA,各 50 W)。

處於傾斜位置的 NearFi 耦合器

在用的 NearFi 耦合器

安裝十分靈活

與常見的連接器解決方案相比,NearFi 耦合器任意方位都可以相向放置,甚至可以相對旋轉。此外,耦合器無需正對彼此,允許存在偏移或二者之間構成切線角。

耦合器安裝方式靈活,支援通用型連接件。可使用 M5 螺絲透過安裝法蘭進行安裝,也可使用 M6 螺絲透過內螺紋安裝。

__您的優勢:__降低了兩個獨立系統零件機械運動所需的精度。

一名男士在觀察帶全方位指示功能的 NearFi 耦合器

初級和次級耦合器,配備用於快速診斷的全角度 LED 環形燈

輕鬆試運轉和診斷

原則上,傳輸需要兩個設備:一個基站耦合器和一個遠端耦合器。這兩個耦合器不需要進行任何配置,直接像連接器那樣使用即可。當設備達到最佳耦合狀態時,內建的對準輔助裝置會發出訊號。

配備的高亮 LED 指示燈提供全方位的可見指示,顯示所有空間方向上耦合鏈路的就緒情況。

NearFi 耦合器用於多塵多污垢環境

堅固耐用,應用多元

防塵抗污

由於空間和移動限制、振動、灰塵、污垢、旋轉和頻繁接觸,傳統連接技術有其自身侷限性,而 NearFi 則可透過數釐米的氣隙實現無磨損式通訊。此外,該技術還可以透過玻璃、塑膠和木材等非金屬材料進行傳輸,顯著拓展了應用範圍。

NEARFICOUPLER 配備堅固耐用的 IP66 外殼,可用於要求嚴苛的環境。由於採用雙輪廓設計,其適用於乙太網路與電壓的 M12 連接其既可用螺釘連接方式,也能便捷地利用 M12 Push-Pull 快速連接技術。

__您的優勢:__用途廣泛。

NEARFICOUPLER 和眾多獎項標誌

屢獲殊榮的技術

NEARFICOUPLER 為近場範圍內的非接觸式電力和資料傳輸設定了新標準。因此,它們屢次受到全球頂尖專業媒體的推崇,並奪下赫耳墨斯技術革新獎等多項極具份量的業界大獎。

這些榮譽充分肯定了 NEARFICOUPLER 在工業應用中所展現的創新價值與技術突破。這些獎項同時也象徵著這項技術卓越的品質與因應未來需求的能力。

NearFi 耦合器的典型應用領域

汽車製造廠中的機器人
轉台
工件托板
無人搬運車系統 (AGV)
汽車製造廠中的機器人

在機器人工具更換等需頻繁維護的應用中,您可使用 NearFi 耦合器輕鬆更換易磨損、需頻繁維護的連接器,從而盡可能降低停機成本。

下載機器人使用案例
轉台

使用 NearFi 耦合器與移動或旋轉系統零件進行非接觸式通訊,避免連接器損壞或容易故障的滑環導致生產停機。

下載轉台使用案例
工件托板

使用 NearFi 耦合器在工件托板和生產站之間進行非接觸式傳輸,並取代易磨損且需頻繁維護的連接器。

下載工件托板使用案例
無人搬運車系統 (AGV)

您可便捷地將 NearFi 耦合器安裝在無人搬運車系統 (AGV) 中,並在 AGV 和生產站之間以非接觸方式傳輸安全相關資料。

下載無人搬運車系統使用案例