BC 107,6 DKL S TRANS
-
外壳盖板
2896131
DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 透明铰链式盖板,可密封, 包括插板, 宽度: 107.6 mm, 高度: 45 mm, 深度: 8 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板 |
| 壳体型号 | 模块化智能楼宇安装壳体 |
| 壳体系列 | BC |
| 产品系列 | BC 107,6.. |
| 数目 (连接开口) | 0 |
| 带通风口 | 否 |
| 宽度 | 107.6 mm |
| 高度 | 45 mm |
| 深度 | 8 mm |
| 水平针距 | 6 分区 |
| 颜色 (插板) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 颜色 (壳体端板) | 透明 |
| 标识材料 | PC |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 50 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 95 % |
| PCB安装类型 | 锁扣 |
| 安装类型 | 采用铰链式连接并可以密封 |
| 包装类型 | 盒装 |
| 訂購號 | 2896131 |
| 件數/包裝 | 10 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | ACHBAB |
| GTIN | 4046356096546 |
| 每件的重量(含包裝) | 24.59 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 20.908 g |
| 關稅稅率代號 | 84879090 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY - 上部壳体 1754329
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - 上部壳体 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - 上部壳体 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - 上部壳体 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - 上部壳体 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - 上部壳体 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - 上部壳体 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - 上部壳体 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - 上部壳体 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - 上部壳体 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - 上部壳体 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - 上部壳体 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - 上部壳体 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - 上部壳体 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - 上部壳体 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - 上部壳体 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - 上部壳体 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - 上部壳体 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - 上部壳体 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - 上部壳体 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - 上部壳体 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - 上部壳体 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - 上部壳体 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - 上部壳体 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - 上部壳体 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - 上部壳体 2896089
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - 光纤 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - 光纤 2202312
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - 安装基座壳体 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - 安装基座壳体 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - 安装基座壳体 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - 安装基座壳体 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - 安装基座壳体 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - 安装基座壳体 2203815
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - DIN导轨连接器 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - DIN导轨连接器 2896306
-
HBUS8-B SET BK - 保护盖 1252176
-
HBUS-B SET BK - 保护盖 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - 排针 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - 排针 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - 排针 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - 排针 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - 底座锁扣 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - 薄膜键盘 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - 薄膜键盘 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - 散热器 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - 散热器 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - 散热器 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - 散热器 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - 散热器 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - 螺钉套件 1756991
您的優勢
配套的壳体和连接系统,可加快设备研发
楼宇自动化中各种应用的个性化在线配置
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上或者墙上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
免工具安装
可提供总宽度可容纳一个至九个宽度单位的型号 (17.8 mm ... 161.6 mm)
符合DIN EN 43880标准