ECS-P-122X169-S-UV-2M12 GY
-
前端板
1050379
带两个M12 SPEEDCON孔式连接器的ECS系列螺钉紧固式面板。配合配套外壳使用时,可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:灰色(7042),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 保护等级 | IP防护规范适用于产品组合ECS-B-...与未经改装的ECS-P...-B前面板搭配使用的情况。 |
| 保护等级 | 在使用带连接技术的前面板时,连接器的IP防护等级决定整套解决方案的防护等级。 |
| 推荐 | 更多信息和详细尺寸请见下载区域。 |
| 产品类型 | 前板 |
| 外壳类型 | 室外壳体 |
| 壳体系列 | ECS |
| 产品系列 | ECS..122X..S.. |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 163 mm |
| 高度 | 30 mm |
| 深度 | 62 mm |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 外壳 | PC |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 2000 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 加速度 | 15g (61.6 Hz ... 2000 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 50 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半正弦 |
| 加速度 | 50g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 规格 | VDMA 24364:2018-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 结果,防护等级,IP代码 | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66/IP67 |
| 要达到的最大NEMA编码 | 6 |
| 冲击强度 | IK08 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 100 °C |
| PCB支架数量 | 1 |
| PCB安装类型 | 螺栓安装 |
| PCB厚度 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
| 安装类型 | 螺钉锁紧装置 |
| 訂購號 | 1050379 |
| 件數/包裝 | 5 件數 |
| 最低訂購量 | 5 件數 |
| 產品密鑰 | ACFDAB |
| GTIN | 4055626665238 |
| 每件的重量(含包裝) | 128.5 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 128.5 g |
| 關稅稅率代號 | 84879090 |
| 產地 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
| SCIP | 619be63f-6604-420f-98a3-843331a6ae45 |
相容的產品
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - 插芯 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - 插芯 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - 插芯 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - 插芯 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - 插芯 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - 插芯 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - 插芯 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - 插芯 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - 插芯 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - 插芯 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - 插芯 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - 插芯 1424193
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
PROT-M12 SH - 旋入式封盖 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - 插芯 1424180
-
SZS 1,0X6,5 VDE - 螺丝刀 1205079
您的優勢
壳体设计支持安装不同厚度的PCB板,应用范围广
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
有效保护电子模块,免受热力和机械影响
适于户外/室内应用