HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08
-
光纤
2202311
多个导光柱, 无源,刚性, 圆柱头, 发射面: 平面, 显示器数量: 2, (2行, 1列), 针距: 5.08 mm, ESD保护: <12 kV, 可用于BC壳体系列(壳体必须经过处理)
產品細節
相容的產品
您的優勢
导光柱与电子模块壳体完美匹配
通过卡销可轻松安装到PCB上
静电防护
根据需要可提供壳体加工
实现简单的可视状态和诊断指示灯