您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

POS 太陽光電系統解決方案

用於離網太陽能發電系統的 POS

POS(Pico 離網系統)是一種基於太陽光電面板的穩健解決方案,可提供多種功率等級,最高達 190 Wp。解決方案包括外殼、支架和太陽能電池板。可以新增電腦、通訊設備、電池等,打造適合現場使用的自給自足解決方案。

您的優勢

  • 通過國際認證,適用於多種應用場景
  • 整體系統設計簡便,支援單人快速安裝,調試便捷
  • UV 防護外殼與抗腐蝕支架,延長使用壽命
  • 即使承受高機械負荷,依然穩定運作
  • 採用單晶矽電池技術,太陽能模組效率卓越

主要特點總覽

我們為您的應用提供合適的離網系統。歡迎深入瞭解其技術特性。

POS 太陽光電系統解決方案

支撐桿直徑 48 mm … 180 mm
支架材質 不鏽鋼
溫度範圍 -40 °C ... +80 °C
太陽能板傾斜角 30° … 80°
太陽能模組技術 36/45 片高效能太陽能電池,採用單晶矽電池技術
太陽能板功率 22 Wp … 190 Wp

產品詳細介紹 POS 解決方案特別適合快速建置功率等級 190 Wp 以下的獨立供電系統。

互動式影像地圖:離網型太陽能發電系統
防蝕支架
此支架具備超高穩定性,能有效抵禦機械應力, 即使在高風速環境下仍保持穩固,採用不鏽鋼材質 (1.4301),徹底解決腐蝕問題。此外,創新的角度調節設計更能實現最佳的能源轉換效率。
防蝕支架
廣泛的連接技術
POS 外殼已內建 SUNCLIX 太陽光電連接器。並可選配高 IP 防護等級的其他連接技術裝置。我們提供從機械加工到連接技術安裝的一站式服務。
廣泛的連接技術
高效能太陽能模組
菲尼克斯電氣太陽能板提供 22 Wp、75 Wp、110 Wp 及 190 Wp 多種功率規格,採用單晶矽電池技術,轉換效率達 22%。全部面板均預裝 SUNCLIX 太陽光電連接器,接線即可使用。
高效能太陽能模組
大容積戶外外殼
這種外殼採用聚碳酸酯製成,經過認證,輕巧、耐用,可以長時間安全地保護電子設備,使其免受潮溼、高溫、紫外線輻射和機械應變的影響。使用者可藉由附件依需調整或擴充大容積塑膠外殼。如此一來,外殼也可在要求嚴苛的應用中使用。
大容積戶外外殼
採用精密量測技術的氣象站,配置堅固戶外外殼

POS 太陽光電系統解決方案

完美勝任離網需求

使用基於太陽能板的 POS(Pico 離網系統)可建置多種功率等級(最高 190 Wp)的能源自給系統。其堅固的外殼與不鏽鋼支架結構,能為偏遠地區與嚴苛環境提供可靠且耐久的能源解決方案。該解決方案用於收集環境資料,適合要求高的工業環境以及許多其他戶外應用。

常見問答

POS-Panelfix 太陽光電模組支架
太陽能板傾斜角度應隨緯度調整
POS 太陽光電系統解決方案
POS-Panelfix 太陽光電模組支架

本系統已成功通過 5G 衝擊力測試,並可承受頻率 7.4 Hz、振幅 0.15 mm 的振動環境。在模擬測試中,系統能抵禦時速 88 公里(8 級風)的風壓負載。強化結構設計提供額外支撐,可承受最高達 10 級風壓負載。系統耐受性會隨外殼內元件重量而有所差異。

太陽能板傾斜角度應隨緯度調整

為達最佳發電效能,太陽能板安裝傾斜角度應與當地緯度相同。若位於北半球,請將太陽能板朝正南方安裝。若位於南半球,則需朝向正北方。更多技術細節請至產品頁面下載專區查閱應用說明。

POS 太陽光電系統解決方案

太陽光電模組的設計可將局部遮陰的影響降至最低。然而,為確保達到最高效率,仍應盡可能避免遮陰情況。

電子文件
電子元件外殼產品組合總覽

瞭解適用於 DIN 導軌和室外的外殼,而且您可以依據個別需求多元化地調整電子元件外殼。

開啟電子文件
DIN 導軌外殼和現場外殼
適用於 DIN 導軌的電子元件外殼

電子元件外殼的技術基礎 DIN 導軌應用解決方案

電子元件外殼是設備的基本組成部分。它們決定了設備的外觀,並且保護電子設備免受外部影響。此外,還可以安裝在上級單元中。因此,設備製造商在設計和選擇外殼時應注意諸多細節,比如材質或品質檢驗。在這份手冊中,您可查閱所有細節資訊。