SACC-E-S15MS-5PE-M20/0,5
-
设备连接器 板前安装
1514513
设备连接器 板前安装,6-位置,针式插头, 直头, S15,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 2.50 mm2
產品細節
| 操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
| • 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
| • 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
| • 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
| • 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 安装类型 | 板前安装 (M20 x 1,5) |
| 产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
| 应用 | 电源 |
| 位数 | 6 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 螺纹类型 | S15 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 3 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 材料接触表面 | Ag |
| 接触件载体材料 | PA |
| 螺钉连接材料 | PA |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 额定电压 UN | 600 V AC (电源) |
| 63 V (信号) | |
| 额定电流IN | 16 A (电源) |
| 10 A (信号) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 单线 |
| 触点类型 | 针式插头 |
| 导线横截面 | 6x 2.5 mm² |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 针式插头 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | S15 |
| 连接2 | |
| 插座设计 | 端自由出线 |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| 单线,颜色 | 黑色1、黑色2、黑色3、绿色/黄色、蓝色A、蓝色B |
| 电缆截面积 | 6x 2.5 mm² |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PUR |
| 无卤素 | 是 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
| 标准标识 | S15连接器 |
| 标准/规格 | 基于IEC 61076-2-116 |
| 訂購號 | 1514513 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | ABQODA |
| GTIN | 4063151978440 |
| 每件的重量(含包裝) | 119.4 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 119.4 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
-
-
SAC-6P- 3,0-PUR/S15FS PE - 电源线 1514499
-
SAC-6P- 5,0-PUR/S15FS PE - 电源线 1514500
-
SAC-6P-10,0-PUR/S15FS PE - 电源线 1514501
-
SAC-6P-S15MS/ 0,3-PUR/S15FS PE - 电源线 1514502
-
SAC-6P-S15MS/ 0,6-PUR/S15FS PE - 电源线 1514503
-
SAC-6P-S15MS/ 1,5-PUR/S15FS PE - 电源线 1514504
-
SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR/S15FS PE - 电源线 1514506
-
SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR/S15FS PE - 电源线 1514507
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg