CK2,5-ED-2,50ST AG
-
压接插针
1663611
压接插针, 针式插头, 车削, 触点直径: 2.5 mm, 额定电流: 16 A, 接线容量: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 14...14 , 插针材料: 铜合金
压接插针, 针式插头, 车削, 触点直径: 2.5 mm, 额定电流: 16 A, 接线容量: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 14...14 , 插针材料: 铜合金