SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR R - 插芯
1420828

插芯,电源,5-位置,针式插头, 直头, M12,L-编码,THR焊接, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

產品細節









相容的產品



您的優勢

对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
包装可用于自动取放和组装
提供所有公共引脚分配和编码
借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固,设备整合极为方便轻松
未插接时,设备可选配垫片