SM-7ES1N8A8L03 - 电缆连接器
1605859

电缆连接器,直头,SPEEDCON,M40,位数: 4+3+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,电缆直径范围: 14 mm ... 20.5 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SM

產品細節








相容的產品



您的優勢

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径