ANT-OMNI-0671-04 - 天线
1830085

多频段全向天线,带防损坏保护,适用于控制柜安装,超薄型,频带:0.6 GHz ... 7.1 GHz,增益:3 dBi ... 5 dBi,防护等级:IP67,抗冲击性:IK10,接口:SMA(孔式)

產品細節








您的優勢

2G/3G/4G/5G蜂窝网络中自由移动式或固定式应用的理想选择
频率范围广,可通用
其超薄设计非常适合安装在控制柜中
抗冲击壳体 (IK10)
采用无铅材质,满足未来应用需求