AI 0,75- 8 WH-S - 冷压头
1212783

盘卷式冷压头,0.75 mm2,套管长度:8 mm,带塑料套环,符合DIN 46228-4标准要求,特殊颜色:白色,带功能端,可以安全方便地使用Crimphandy进行处理,20条,每条50个。

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品



您的優勢

相应的Crimphandy盘式冷压头适用于所有组合式接线端子,特别是CLIPLINE complete系统所用的接线端子
带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成
紧密连接位之间的绝缘可靠性提高,同时防止接线分叉