工作人員在組裝一個控制櫃

控制櫃製造的工藝創新 開發生產系統,實現高效的價值鏈

控制櫃製造的特點就是佔用大部分過程成本。因此這是提高機器和系統的生產經濟效益的最佳切入點。

我們的專家在客製化的框架條件下按照控制櫃製造中的對應要求為您開發出生產系統。目標旨在提升製造過程的生產率和效率,從而確保您的競爭力。

您的優勢

  • 由於資料完整且保持一致,因此可以縮短循環運行時間並最佳化介面
  • 由於循環運行時間縮短,因此生產率和交貨能力得以提升
  • 由於委託訂單控制器受到軟體支援,因此過程安全性較高,錯誤最少,並能快速製造出派生型號
圖示展示了自動化程度與解決方案要求和複雜度之間的關係

可擴展的解決方案

按照聯合制定的要求,為合適的 clipx 生產系統實現必要的自動化程度:

  1. 手動系統可讓人參與到過程中,並提供最佳協助,以應對日漸複雜的任務。這些系統主要用於對派生型號需求較高的小批次或中批次生產。
  2. 部分自動化系統融合了人和機器的優勢。自動過程和手動過程並存,且整合了合作系統,因此也別適合中批次至大批次生產。
  3. 自動系統可高效裝配和打標組裝好的 DIN 導軌。這些系統用於對派生型號需求較高的中批次至大批次生產

操作員輔助系統

clipx 操作員輔助系統為控制櫃製造的各個過程提供帮助。輔助系統的使用有助於提高生產率、增強過程安全性,並確保製造過程順利進行。

工作人員正在使用輔助系統 clipx ASSEMBLE assist

操作員輔助系統 clipx ASSEMBLE assist

clipx ASSEMBLE assist 適用於軟體支援的裝配過程

clipx ASSEMBLE assist 依據資料即時指導您完成端子條的裝配過程。符合人體工學的工位設計簡化了定向操作,並有助於避免出錯。

  • 透過直接的、軟體支援的委託訂單控制器快速製造出派生型號
  • 自動從您的規劃程式中推導出裝配說明
  • 以操作員為導向的輔助系統簡化了抓持和裝配任務,並引導您無差錯地完成各個過程
操作員輔助系統 clipx WIRE assist

操作員輔助系統 clipx WIRE assist

clipx WIRE assist 實現高效率預備導線

clipx WIRE assist 可實現高效率預備導線。工位採用模組化設計,在生產環境中實現最大程度的人體工學舒適度和靈活度。

  • 移動式手持工具、自動化工具和列印系統,可大幅提升系統效率
  • 軟體支援導線預製並結合直接設備控制,實現高度過程安全性
  • 具有直覺式使用者介面和易於匯入的 CAE 程式資料,操作十分便利