強大的合作夥伴

菲尼克斯電氣 - 關於我們 強大的合作夥伴

菲尼克斯電氣是您的強大合作夥伴,隨時為您提供用於連接技術、電氣工程和自動化領域的各種創意解決方案,協助您在前往智慧化世界的路上做好萬全準備。菲尼克斯電氣是領導全球市場的公司集團之一,總部位於德國。營運網路涵蓋全球 100 多個國家,員工總人數達 17,400 名,確保我們能與客戶保持緊密聯擊。

我們的產品

只要是需要過程自動化的應用場合,都可以用到菲尼克斯電氣的解決方案。這可以是工業生產設備領域、可再生能源領域、基礎設施或是複雜的設備連接應用。我們的產品尤其適合用於需整合、分配和控制電流或資料的場合。我們的產品不僅在功能性方面佔有優勢,更能協助我們的合作夥伴開發出過程高效且能降低成本的永續環保應用。

位於德國布隆貝格的菲尼克斯電氣公司總部

菲尼克斯電氣公司總部

菲尼克斯電氣的根源深植於德國布隆貝格的總部。自從 1923 年公司於德國埃森成立之後,隨著將近 100 年的公司歷史,我們已發展成為一個全球要角。這樣的成長也體現在產品、系統、解決方案與科技發展等各領域中。
2018 年,作為家族經營企業,我們的員工人數達到 17,400 名,營業額高達 23.8 億歐元。

智慧化世界的解決方案

智慧化世界的解決方案

我們與客戶和合作夥伴攜手合作,因應未來需求,為各個行業設計出引領未來的連接和自動化技術,例如能源、過程、基礎設施、廠房自動化以及更多其他領域。

我們所面臨的是科技研發需求和伴隨而來的社會變革。憑藉著將近 100 年來在機械製造和自動化領域中所累積的經驗,我們力求創造智慧生產。

成功應用

成功應用

我們的產品每天都在下列領域內發揮著重要的作用:

數位化
我們的產品組合一貫採用數位資料、雲端相容產品、引領未來的網路技術和全新營運模式,可有效協助工業數位化成功轉型。

控制櫃
從組合式端子到控制器,我們提供您一系列完善的組件和系統產品和客製化組合式端子,同時也針對共同設計的控制櫃提供規劃諮詢服務。

現場安裝
創新的 I/O 接線系統和工業連接器可確保高效的電力和資料傳輸。

設備和連接技術
無論是 PCB 連接或是電子元件外殼,您都可以找到符合您個人需求的解決方案。

系統和解決方案
我們的產品以系統化為基礎,提供多種組合方式。因此您可以組合客製化套件,滿足您的特定任務需要。

我們是菲尼克斯電氣
菲尼克斯電氣介紹 YouTube
我們的價值觀

我們的關注焦點

前瞻理念
創新是連接未來的橋樑,是我們的產品和解決方案的決定性因素,決定著我們對待客戶需求的方式。

品質
對於菲尼克斯電氣來說,品質不僅僅只代表可靠的產品。我們力求提供最佳客戶使用體驗,目的在於確保長久永續的夥伴合作關係和市場成長率。

勇氣
永遠繼續前行。無論時期好壞,我們憑藉累積多年的經驗以及與客戶保持的良好合作關係,絕對能堅定持續。

永續性
良好的合作夥伴關係經得起時間考驗。因此我們制定長期計劃,打穩財務基礎,並且在培訓和環保方面積極投資。

信任
成功的關係建立於各方的信任。我們互相保持開放和誠實的態度。

親近客戶和合作夥伴
我們遍佈全球的網路讓我們能夠認識來自全球不同產業的客戶和合作夥伴的需求。