菲尼克斯電氣的電子元件外殼

電子元件外殼不只是電子元件的外包装而已

總覽

  • 現如今,模組化的結構、靈活的 PCB 連接以及吸引大眾目光的電子元件外殼設計都相當重要。
  • 位於紐倫堡市的 Scheidl GmbH 公司將菲尼克斯電氣的外殼系統 BC 用作自家能源控制器的功能性外包裝。
  • 位於雷根斯堡的 Optimus Meine Energie GmbH 公司據此控制、聯網和監控熱電聯產電廠。
  • 在能源控制器的模組化外殼方案方面,DIN 導軌匯流排連接器起著重要作用。

客戶介紹

Scheidl GmbH 是一家位於紐倫堡市的新興公司,專門從事於熱電廠建造所需的新型量測、控制和調節技術,其重點放在再生能源和能效上。能源控制器也可以單獨用作量測資料記錄儀 - 透過溫度、狀態和計數器記錄来監控系統。

Achim Scheidl 和 Arno Friedrich

Achim Scheidl 和 Arno Friedrich 使用菲尼克斯電氣的外殼作為解決方案

應用

「量測資料記錄儀這一溫度和能源記錄儀器,讓複雜供熱系統的功能變得透明。」總經理 Achim Scheidl 解釋說, 「在這之前,具體的測量值常常派不上用場,系統簡單,能源成本無關緊要。」而新興供熱系統則變得更加複雜,尤其是再生能源的使用。Scheidl 說:「只有當我們分析很長一段時間內的電力和溫度資料後,才能真正瞭解這些系統。」

我們做了很多開發工作才讓能源控制器具備現如今的功能範圍。「我們的第一代產品根本沒有考慮外殼,只關注了功能。」Scheidl 回憶說, 「我們在不同的外殼中彙集了各種各樣的零件,它們相互用電纜連接。」當需要重新設計的時候,Scheidl 試圖尋找一個適用於所有設備元件的外殼系統。

能源控制器的基本模組

能源控制器的基本模組就是菲尼克斯電氣的外殼 BC 107

解決方案

「我們發現菲尼克斯電氣的電子元件外殼 BC 是一個靈活的系統,既可以用於基本模組,也可以用於擴展模組,它能够按照我們的設計需求進行調整。」Scheidl 說道。外殼的結構寬度為 17.8 mm - 161.6 mm,可以在同一個外殼設計中輕鬆構建不同的模組。

寬敞的 PCB 裝配區域簡化了佈局和開發過程中的專案規劃。可在所有三個空間方向上內置的 PCB 導軌實現按照功能需求安裝電子設備 – PCB 可以平行或正交於 DIN 導軌插入到不同的位置上。「16 芯匯流排連接器是設備設計的關鍵所在。」Scheidl 解釋說道, 「資料和電力可以輕鬆串列和並列傳輸,佈線工作量卻較小。」

DIN 導軌匯流排連接器

輕鬆透過 DIN 導軌匯流排連接器更換模組

DIN 導軌匯流排連接器是一個重要的元件,應用廣泛,甚至可用於最終應用,比如用於熱電聯產電廠。

「由於無需額外接線就能自動在設備之間建立連接,因此簡化了能源管理器的組態工作。」Optimus Meine Energie GmbH 公司的總經理 Arno Friedrich 解釋說, 「此外,現場快速安裝以及在不斷開連接的前提下後續更換模組都是輕而易舉的事情。」

透過乙太網存取熱電聯產電廠

透過乙太網存取熱電聯產電廠 – 量測資料儲存在能源管理器上

作為 Scheidl GmbH 公司的客戶和合作夥伴,Optimus Meine Energie GmbH 公司將其能源控制器用作自身能源管理器的中央元件。例如,能源管理器用於位於雷根斯堡地區的能源供應商 Rewag 的熱電聯產電廠 – 按需控制採用熱電聯產的供熱系統,並相互協調控制。

所有相關運行資料可透過遠端存取讀取;出現故障時,就會立即自動通知營運方。因此不再需要安排費時的現場系統勘查日程,可用性得以提高。

結語

Optimus 公司不僅負責安裝,它還提供包含能源監控的總套裝軟體,並為營運方提供服務 – 模組化 DIN 導軌外殼方案在這裡也至關重要。

「多虧了這種模組化的方案,我們可以精確地為每個系統組態我們的能源管理器,並能在運行期間輕鬆對其進行改動。」Friedrich 解釋了原理, 「不論營運方何時想要再新增一台機組,只要讓 Scheidl 公司添加一個模组即可。」我們熟悉的熱插拔技術為此提供支援 – 不必關閉設備,也不必安裝其他軟體。