這種不受製造商限制的鎖定系統確保安全且便捷的插接 – 甚至在空間狹窄的條件下也是如此。與螺釘連接相比,安裝時間最多可節省 80 %
M12 Push-Pull 推拉連接器 自動化技術的新標準
簡單連接、快速鎖扣:即使是空間狹窄且接線密度高的應用,帶推拉式快速鎖定系統的 M12 連接器也能確保安全、免工具的插接。帶內部鎖定裝置的款型還能實現緊湊的外殼設計。
您的優勢
- 即插接即生產:即使在狹窄空間內也能實現快速、安全的插接
- 更高的靈活性:M12 設備連接可用於螺釘和推拉連接器
- 易於設計整合:嵌入式 M12 通訊埠適用於緊湊型設備方案
- 自由懸掛式連接:帶內部和外部鎖定裝置的連接器
- 充分滿足未來的需求:標準化產品系列可全球通用
帶內部鎖定裝置的 M12 Push-Pull 推拉設備連接器
推拉設備連接器帶嵌入式 M12 PUSH-PULL 平齊式插座,可確保安全、免工具的設備連接。
帶內部鎖定裝置的 M12 Push-Pull 推拉纜線連接器
M12 Push-Pull 推拉纜線連接器可透過簡便、直接的插接實現鎖扣 – 在狹窄空間內尤其實用。
M12 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統的詳情
M12-Duo 輪廓憑藉經過實踐驗證的 M12 螺釘連接器或新型推拉快速連接技術為您提供靈活的現場接線方式。此外,還能輕鬆在現有的 M12 解決方案中整合推拉設備。
這種全新的 M12 Push-Pull 推拉方案與嵌入式 M12 通訊埠組合後,可齊平整合到外殼中。因此可透過增加堆疊密度來實現更為緊湊的設備設計。
輕鬆在現場進行延長:使用配備推拉式內部和外部鎖定裝置的連接器實現自由懸掛式連接。
統一標準化的推拉式產品系列可全球通用。由於符合標準化的 IEC 61076-2-010 標準,因此與所有製造商的產品都相容。
自動化技術的新標準
即使是空間狹窄且接線密度高的應用,M12 Push-Pull 推拉連接器也能確保安全、免工具的設備連接。嵌入式 M12 通訊埠為您實現緊湊的外殼設計,在現場使用針式插頭和插座就能輕鬆進行延長。
補償公差的 M12 螺紋外殼
透過這些用於 THR 或 SMD 焊接的創新型設備通訊埠最佳化您的價值鏈。菲尼克斯電氣為訊號、資料和電力功率提供 M8 和 M12 規格的設備連接器。
用於 SMD 或 THR 焊接的 M8 和 M12 設備連接器憑藉統一的內嵌式幾何形狀為訊號、資料和電力功率提供大量針腳分配和編碼方式,實現靈活的設備設計。
使用 M12-Push-Pull 推拉技術安全地進行設備接線
採用推拉快速鎖定系統的 M12 連接器能夠便捷且安全地為設備和系統進行接線。它們是鐵路技術的理想選擇,比如用於軌道車輛的通訊網路。