組合式端子條 CLIPLINE complete

連接技術 實現優質的電氣連接

菲尼克斯電氣的連接技術可為每一項應用提供恰當的解決方案。連接技術各不相同,優勢也各有千秋,因此可用於不同的產品。

既可以是簡單快速的插拔式導線連接,也可以是佔地空間小的多導線螺釘連接方式。無論您選擇的是哪個產品、哪種連接技術,我們都可以向您證明,採用優質材料的電氣連接可以實現長久穩定和安全。

插拔式連接

透過插拔式連接方式將導線接到電流桿上

採用水平佈線的插拔式連接

插拔式連接的優勢

插拔式連接為您提供下列優勢:

  • 採用免工具的直插式技術,導線連接更省時
  • 只需較低的插入力就能輕鬆完成連接
  • 採用彈片設計,導線拔出力更大
  • 防震且免維護的導線連接
  • 採用顏色不同的按鈕,實現安全接線和操作
  • 無需專用工具便可輕鬆地鬆開導線
透過垂直插拔式連接方式連接一根導線

採用垂直佈線的插拔式連接

插拔式連接

Push-in 拔插式連接技術是為直插式導線連接而開發。實芯或帶有套管的導線可以免工具直接插入導線連接點內。插拔式連接的彈片輪廓特殊,藉助彈力可插入 0.34 mm² 以上帶有套管的導線。

插入力較低,因此顯著簡化了接線工作。無論是為了鬆開導線,還是為了連接線徑 0.14 mm² 以上不帶套管的柔性導線,使用按鈕即可輕鬆打開彈片,且不會直接碰觸導電部件。

插拔式連接的特製接觸彈片採用優質彈簧鋼製成,該彈片在推入導線時會自行打開,並且向電流桿施加所需的下壓力。這樣一來即可實現最大的接觸力和導線拔出力,以及防震動和氣密連接。線徑 0.25 mm² 及以上的實芯導線可以直接插入到插拔式連接中。

比較各類插拔式連接

比較 PTV 端子和 PT 端子

垂直插拔式連接

PTV 端子中常見的側面插拔式連接集免工具插拔式連接和螺釘連接的側面進線優勢於一身。

免工具的插拔式直插式技術可由此確保省時的導線連接,所需插入力少,並提供高防震安全性。插拔式連接採用側面進線,還可以實現一目瞭然的接線佈局,不會形成彎曲半徑。由此產生的從組合式端子到電纜管道平直導線佈線,讓裝設和讀取導線標記更輕鬆方便。

螺釘連接

透過螺釘連接方式將一根導線連接到電流桿上

透過彈性套管進行螺釘連接

關於螺釘連接及其優勢的一般資訊

螺釘連接是一種全球標準。菲尼克斯電氣提供的螺釘連接技術是一種免維護的導線連接方式,為多導體連接提供了最大的靈活性。

由於採用了獲得專利的 Reakdyn 原理或是彈力元件,因此自行鬆開,無需再擰緊螺釘連接。Reakdyn 原理是菲尼克斯電氣自主研發的、整合式螺釘防鬆系統。

螺釘連接適用於安全接線線徑在 0.14 mm² 至 240 mm² 範圍的所有緊湊型導線。使用優質銅合金,因此,即使是在腐蝕性的環境等嚴峻條件下,也能長時間保證穩定連接。此外,螺釘連接技術確保接觸位置的氣密性,並能讓接觸電阻始終保持在較低水平。

螺釘連接方式為您提供下列優勢:

  • 螺釘連接方式在全球範圍內獲得認證和認可
  • 多導線連接,節省時間和空間
  • 採用 Reakdyn 原理或彈力元件,免維護且防震動
  • 使用優質材料,因此接觸品質較高
  • 導線拔出力大
  • 導線横截面範圍寬泛,最高可達 240 mm²,導電性強
透過彈性套管連接導線

透過彈性套管在接線端子電流桿上接一根導線

帶彈性套管的螺釘連接方式

在擰緊螺釘連接時,螺絲起子的高度維持不變,終端套管按照升降機原理向上被拉起。因此,螺絲起子絕不會隨著軸向動作而移動。螺釘支撐在電流桿上,導線安全地穿過電流桿下方的終端套管,並且不會受到螺釘徑向力的影響。

螺釘連接方式整合了螺釘防鬆系統(Reakdyn 原理),因此不再需要再擰緊連接螺釘,並避免連接無意間鬆動。施加的力和 Reakdyn 凹槽使彈性套管在彈性區域變形。這樣操作的結果就是在不損壞螺紋的情況下鎖緊螺釘。

帶彈性套管的螺釘連接方式為您提供下列優勢:

  • 升降機原理實現便捷操作
  • 不對導線施加徑向力
  • Reakdyn 原理實現免維護
  • 透過使用優質銅合金讓夾緊部件拥有極佳的防腐性
  • 因為接觸面大、接觸力達到最高水准,所以接觸電阻較小
透過線套連接一根導線

透過線套在接線端子電流桿上接一根導線

採用線套的螺釘連接方式

這種螺釘連接方式極為緊湊,我們精簡了個別區域,並且按照使用者要求做了調整。該程序滿足我們工業級連接技術程序的同等品質要求。

電線保護在這時候提供保護,即使導線沒有套管也能安全接線,並能保護柔性導線不受螺釘徑向力的影響。

帶電線保護的螺釘連接方式為您提供下列優勢:

  • 電線保護彈性足,保證安全接觸
  • 較大的矩形夾持空間簡化了進線操作
  • 適用於導體橫截面在 4 mm² 以內的卡箍連接
  • 不對導線施加徑向力
  • 結構緊湊,因此佔地空間小
透過前部螺釘連接方式連接導線

透過前部螺釘連接在接線端子電流桿上接一根導線

前部螺釘連接

這種可靠的螺釘連接夾緊方式的工作原理:角壓力件隨著旋轉動作逐漸增加作用力;該壓力件安裝在堅固的夾緊件中,可自由擺動,並將導線壓向匯流條。

前部螺釘連接為您提供下列優勢:

  • 便利地從正面連接,易於連接所有導線類型
  • 接線方式以及從一個方向操作夾緊螺釘都提高了連接便利性
  • 特別適合插入式 PCB 和狹窄的設備正面
  • 不對導線施加徑向力

彈片連接

透過回拉式彈簧連接方式將一根導線連接到電流桿上

回拉式彈簧連接

彈片連接的優勢

彈片連接為您提供下列優勢:

  • 易於操作,節省時間
  • 彈力接觸元件保證可靠的防震性
  • 使用優質材料,插針品質上乘
  • 導線拔出力大
  • 佈線空間達到最大水平,可以連接標稱截面的導線(無論是否帶有套管)
透過 Push-Lock 按壓鎖式連接方式連接導線

透過 Push-Lock 連接在接線端子電流桿上接一根導線

Push-Lock 按壓鎖式

Push-Lock 按壓鎖式彈片連接透過可單手操作的搖桿即可免工具輕鬆連接帶或不帶套管的導線。導線可輕鬆插入到斷開的端子點中,透過操作 Push-Lock 按壓鎖式彈片上方的搖桿即可安全連接。

或是當操縱桿處於閉合狀態下時,直接插入實芯或帶有套管的柔性導線。採用 Push-Lock 按壓鎖式原理的搖桿具有不同的顏色,實現快速又安全的導線連接。

Push-Lock 按壓鎖式連接為您提供下列優勢:

  • 採用免工具的搖桿原理或是直插式技術,導線連接更省時
  • 採用顏色不同的操縱桿,實現安全接線和操作
  • 无需工具便可輕鬆地鬆開導線
透過 Power-Turn 連接方式來連接導線

透過 Power-Turn 連接在接線端子電流桿上接一根導線

Power-Turn

採用具有專利的 Power-Turn 彈簧連接技術,只需一支標準螺絲起子和操作一次把手,就可以輕鬆快速地連接線徑在 2.5 mm² 至 185 mm² 範圍內的大型導線。

採用多達三個以高品質彈簧鋼製成的壓力彈簧,並結合柱狀夾緊部件以及使用優質銅合金,為彈簧接線端子實現使用壽命長且耐震動的導線連接。或是當操縱桿處於閉合狀態下時,直接免工具插入導線。

Power-Turn 連接為您提供下列優勢:

  • 採用操縱桿原理或是直插式技術,連接更省時
  • 透過螺絲起子即可輕鬆操作操縱桿
  • 由於採用側面進線方式,因此可便捷連接大型導線
  • 採用顏色不同的操縱桿,實現直覺式操作
透過回拉式彈簧連接方式連接導線

透過回拉式彈簧連接在接線端子電流桿上接一根導線

回拉式彈簧連接

回拉式彈簧連接可連接所有類型的導線。透過操作凹槽上方的螺絲起子即可打開彈片。螺絲起子固定在打開的彈片連接中。這樣就能解放使用者的雙手,甚至可以連接不帶套管的柔性導線。

固定不動的螺絲起子讓彈片連接保持打開狀態,並提供視覺導向。移除工具之後,彈片將導線拉向匯流條。連接的鬆開操作以相同方式進行。

回拉式彈簧連接為您提供下列優勢:

  • 獲得專利的彈片設計佔用空間小,提供最大的接線空間
  • 透過將螺絲起子固定在操作凹槽中便可輕鬆便捷地連接導線
  • 便利地從正面連接,易於連接所有導線類型
透過 SUNCLIX 連接方式來連接接一根導線

透過 SUNCLIX 連接在接線端子電流桿上接一根導線

SUNCLIX

採用獲得專利的 SUNCLIX 彈片連接快速又安全地連接您的導線。輕鬆剝線、插入導線、連接彈片,就完成啦。我們的 SUNCLIX 原理提供快速連接,其彈片接點可反復連接。

SUNCLIX 連接為您提供下列優勢:

  • 採用直插式技術,導線連接更快捷
  • 整合到 SMT 生產過程中,成本更低
  • 彈片接點可反復連接,因此可多次使用
透過 T-LOX 連接方式連接導線

透過 T-LOX 連接在接線端子電流桿上接一根導線

T-LOX

使用 T-LOX 曲桿連接時,無需用很大的力就能連接導體橫截面較大的導線。這項原理基於可產生設定接觸力的彈片。這些導線易於翻轉到端子點中。

T-LOX 曲桿連接由於受到設計限制,特別適合導體橫截面超過 35 mm² 的導線。導線可以輕鬆插入到打開的端子點中,採用不同顏色的操縱桿藉助螺絲起子就能翻下,無需很大的力。

T-LOX 連接為您提供下列優勢:

  • 端子點一目瞭然
  • 透過螺絲起子即可輕鬆手動操作
  • 實現長久穩定的接觸
  • 多導線連接,導體橫截面可達到 95 mm²

絕緣穿刺連接

將未經處理的導線連接到絕緣穿刺接線端子上

透過絕緣穿刺連接方式來連接導線

絕緣穿刺連接的優勢

絕緣穿刺連接為您提供下列優勢:

  • 由於無需預處理導線,因此連接更省時
  • 採用了獲得專利的絕緣穿刺插針,因此結構極為緊湊
  • 使用了優質彈力接點材料,因此接點品質上乘且防震
  • 透過卡入式搖桿可以安全設定開關狀態
  • 無需專用工具
透過絕緣穿刺技術連接未經處理的導線

透過絕緣穿刺技術連接未經處理的導線

絕緣穿刺技術

菲尼克斯電氣提供的 QUICKON 絕緣穿刺技術採用獲得專利的絕緣穿刺插針,這種佔地空間小的旋轉連接方式得到一致好評。絕緣穿刺技術不再需要進行剝線和安裝接續保護等電纜準備工作,因此與傳統的連接技術相比,節省了大量的時間。畢竟導線連接只需要幾秒鐘。

將一根沒有剝線的導線穿入到旋轉接頭中。用螺絲起子翻下搖桿。結果:導線絕緣被切斷,並形成大面積的氣密連接。因此,您无需預先處理就能快速連接導線。絕緣穿刺技術適用於帶 PVC 或 PE 絕緣層的電纜。其他絕緣類型請另外洽詢。

絕緣位移連接技術 (IDC) 將導線穿入到特製形狀的切割金屬中,因此可安全連接。實心和柔性導線最多可反復連接 100 次。重新連接時,需要事先切斷芯線的末端。

壓接

一根導線固定在一個壓接點上

壓接的導線

壓接的優勢

壓接為您提供下列優勢:

  • 生產方式可在全自動和半自動之間進行選擇
  • 連接的抗拉強度高
  • 接觸電阻小
  • 易於監控生產
  • 環保、防震和抗衝擊性高
採用壓接插針的 PCB 連接器

PCB 連接器和壓接插針

壓接

壓接可提供快速自動化的連接方式。因此,若必須裝配大量導線,壓接就極為高效。

藉助壓接鉗或壓線機就能連接芯線和壓接插針。若選擇的是全自動加工方式,則會提供一條條的帶式壓接插針。若想手動壓接芯線,您只需要一個壓接套管、一根已剝去外皮的導線和一個對應的壓接工具。當這根導線已與配套的套管套在一起時,您只需將壓接好的導線插入到對應的壓接點中。

壓接用於連接可插拔組合式端子的連接器、PCB 連接器以及 CLIPLINE complete 系統的 COMBI 連接器。

穿入連接

用穿入連接方式固定住一根導線

透過穿入連接方式連接導線

穿入連接的優勢

穿入連接為您提供下列優勢:

  • 省時的連接技術
  • 無需預處理導線 – 導線無需剝線處理,也無需裝上接續保護
  • 無需專用工具
採用穿入連接的資料連接器已被打開

打開的穿入連接

穿入連接

菲尼克斯電氣的穿入連接是一種無需預處理導線的安全連接技術。

裝配時,將導線推入到連接器透明蓋板中的規定導向件內。合上蓋板之後,穿入插針穿透導線的絕緣層,從而確保持久可靠的導線連接。

穿入連接不僅可靠,還節省時間。因此,這種連接方式是簡便安裝的最佳之選。

螺栓連接方式

在一個螺栓接線端子中連接一個環形電纜壓接頭

將一個環形電纜壓接頭放入一個螺栓接線端子中

螺栓連接方式的優勢

螺栓連接方式為您提供下列優勢:

  • 使用引導式、不易丟失的蓋形螺母,便於接線環形和 U 型電纜壓接頭
  • 導線拔出力大
  • 接觸力大
  • 接觸面積大
  • 長久穩定的導線連接,線徑可達 300 mm²
  • 佔地空間小的多導線連接方式允許一個螺栓最多連接四個電纜壓接頭
在一個螺栓接線端子中連接一個環形電纜壓接頭

將一個環形電纜壓接頭放入一個螺栓接線端子中

螺栓連接方式

螺栓連接方式是專門為便捷接線環形和 U 型電纜壓接頭而開發。螺栓接線端子的鉸鍊蓋可翻轉,其蓋形螺母不易丢失,因此可以輕鬆快速地連接環形電纜壓接頭。

連接方法:將螺栓接線端子的鉸鍊蓋向上翻起,接著將電纜壓接頭固定在露出的螺紋栓上。在插上所有電纜壓接頭後,輕輕用力就能將鉸鍊蓋翻回來。現在,您使用螺絲起子就能擰緊蓋形螺母,電纜壓接頭被夾緊。

若想要實現多導線連接,請您注意:對於大多數螺栓接線端子而言,每個螺栓連接點最多都可以連接四個電纜壓接頭。