隧道和地下道的智慧型 LED 照明解決方案

隧道 LED 照明解決方案

隧道 LED 照明解決方案帶來多項優勢

總覽

  • 照明設備的營運商、規劃人員和安裝公司必須依據規定,為一座隧道實現規律平均的照明,並且也要能依據實際情況調整亮度。
  • 菲尼克斯電氣與比利時合作夥伴 Schréder 聯手合作,提供可立即安裝的照明解決方案,並且可以透過乙太網網路整合至控制系統中。
  • 控制櫃和應用軟體均已事先完成程式設計,因此可以輕鬆地進行參數設定和聯網。
Liefkenshoek 隧道

透過 QPD 輕鬆安裝解決方案

應用

隧道是技術要求非常高的工程項目。現今全球各地已有非常多的隧道,但新建數量仍不斷增加。如此的結果就是,有很多種不同的照明解決方案同時運作。

除了現有較舊的照明技術以外,先進的 LED 技術也越來越廣受採用。加上有些隧道會局部加裝照明設備,因此也形成新舊照明技術混合安裝的情形。

解決方案

菲尼克斯電氣為隧道開發出最先進的 LED 技術照明解決方案。在這些技術中,LED 燈具可以直接或是透過所謂的驅動盒來開啟。驅動盒中含有用來調節燈具的 LED 驅動程式。Schréder 公司的專家們在對之後的隧道照明光度進行分析之後,再依據結果決定燈具和驅動盒的實際位置。在進行預備工作的同時,預製的電力和匯流排線路也送到工地現場。如此也為負責安裝的公司免去了鋪設線路之前可能發生的典型問題。由於所有電纜都配備了一個自動相位變更裝置,因此三個相位所承受的電力功率都相同。如此可省去耗時的通路測試和換接。

系統中已為連接電子設備 Lumgate 和 LED 驅動程式預先設定了 50 種不同情況的實際操控方式。另外還針對特別情形預設了 15 種特殊情景,在例如發生緊急狀況或是危險事件時,會優先生效。隧道內的規定最高速限對於必要亮度也有影響,因此控制器也必須考慮到這一點。除了應用程式之外,高級隧道解決方案中也包含了出自光度分析的規定。控制器所自動讀入的每個組態檔,都會和其他的參數組成照明控制器的基礎。如此一來,便能確保隧道營運商的各個相關規定均能完全符合法律指令。除此之外,系統僅會發出實際需要的光線亮度,對於能源費用方面有正面影響。

隧道照明解決方案

照明解決方案的結構和元件

由於採用預設控制櫃解決方案和在現場以及燈具上採用 QPD 安裝系統,這套系統的安裝所需時間非常短。在計算系統生命週期時,可明顯展示更多該隧道照明系統的優勢。

您的優勢

  • 已預先設定參數且能自動定址,可隨插即用
  • 只需一個控制器,便可調節 240 個不同光點的光度,距離最多長達 96 km 和最多達 1,920 個 LED 驅動程式。
  • 透過監測運行時間和耗電量,可提供進一步的診斷狀態
  • 恆定光輸出功能內建實際運作時間計數與劣化補償

產品

本解決方案的產品:

型別

說明
高級隧道解決方案 (ATS) – 已組裝完成的控制櫃包含應用軟體,可無段式調節隧道照明亮度
基礎隧道解決方案 (BTS) – 可立即安裝的控制櫃,用於開關照明設備
隧道控制系統 (TCS) – 用於相互連接多個高級隧道解決方案和利用指定通信協定連接隧道控制中心的控制櫃系統