COMPLETE line – 從規劃到成品控制櫃的全套解決方案

控制櫃解決方案 透過 COMPLETE line 對整個過程進行最佳化

COMPLETE line 是一套由各種技術領先且完美互相搭配的硬體和軟體產品、諮詢服務和系統解決方案所組成的系統,專門協助您打造最佳化控制櫃製造過程。如此可大幅簡化工程設計、採購、安裝和運行等工作。

您的優勢

  • 所有產品均完全採用數位化資料,實現連貫性規劃和記錄過程
  • 系統化結構的產品操作方式簡單且組件種類少
  • 可根據所需規模擴展生產過程解決方案
計劃軟體 PROJECT complete 在整個工程設計過程中提供直覺化的協助。

計劃軟體 PROJECT complete 在整個工程設計過程中提供直覺化的協助。

高效規劃過程

直覺性的專案規劃、智慧化功能和可依需設定的使用者操作介面:計劃和標記軟體 PROJECT complete 是一套創新解決方案,協助簡易規劃端子條和輕鬆建立所屬的標記。從受理資料到電路設計,再到成品出貨,這套軟體在整個過程中都能針對個別需求提供實用便利的支援。

Push-in 拔插式連接技術协助您省時省力地完成控制櫃接線。

Push-in 拔插式連接技術协助您省時省力地完成控制櫃接線。

COMPLETE line 為您提供用於控制櫃中所有功能的創新產品組合。完美相互搭配的硬體元件操作簡單直覺化,讓您在安裝、試運轉和保養時節省許多時間。採用 Push-in 拔插式連接技術,讓您免工具快速進行應用接線。採用標準化標記、橋接和檢測附件,大幅減少零件種類,最大重複使用性為您帶來多項優勢。

聯手設計控制櫃製造:我們的專家會為您提供全面的過程最佳化建議。

聯手設計控制櫃製造:我們的專家會為您提供全面的過程最佳化建議。

最佳化控制櫃製造過程

從工程設計到成品生產,COMPLETE line 全程協助您設計出最高效的控制櫃生產方式。為改善控制櫃製造過程,構思出符合個別需求的設計概念。我們所生產的端子條讓您即使在產能滿載時也能靈活處理,或是將已裝配好的 DIN 導軌及時引入控制櫃製造過程中。

COMPLETE line – 控制櫃的完整解決方案
COMPLETE line – 控制櫃的完整解決方案 YouTube

在 YouTube 上認識 COMPLETE line 歡迎定期收看我們的影片,隨時掌握最新消息

您是否瞭解更多關於我們控制櫃製造全套解決方案的資訊,但又沒時間閱讀長篇文字?那麼請您觀賞我們的介紹影片。

我們每個月都會為您呈現精彩有趣的影片,內容包括高效工程設計、智慧型產品和創新生產解決方案等主題的相關資訊。