製程工業資產監控 您是否能隨時取得所有關鍵資訊,以優化製程設備的運作效率?當資產或設備元件發生異常或故障時,能否迅速做出反應?棕地設備監控變得愈來愈重要。歡迎閱讀我們的白皮書,瞭解如何提高現有系統的可用性並減少維護工作。

兩名人員於控制室監控製程設備運作

智慧型監控解決方案的連接性

無論是運作資料、能源量還是警報通知,我們都能夠為您建立一個可靠的方案,協助您高效收集和傳輸現場資料,從而充分利用這些資料。

控制室中透明的系統總覽

透明的系統總覽可以幫助您準確瞭解各個流程,發現維護需求或未被注意到的效率損失,為您帶來諸多益處。

智慧地使用過程資料

過程系統的營運商面臨著一系列挑戰,例如以儘可能少的資源實現最佳維護,以及滿足日益增長的功能、規範和能源要求,並降低營運成本。其中的關鍵在於逐步數位化。為此所需的現場資料的採集和傳輸過程很複雜,而且不得損害運作可靠性。

藉助我們開放、安全且可擴展的連接和通訊解決方案,您可以使用來自現場的現有過程資料來實現高效的系統運轉。

過程技術系統中的現場連接性

您的優勢

  • 藉助開放、可擴展的解決方案,經濟地實施案例
  • 採用獨立於系統的通訊技術,從資料獲取到傳輸至目的地,解決方案方法涵蓋整個過程
  • 透過構建從 OT 到 IT 的現場連接,充分利用物聯網平台的增值服務
  • 憑藉多年的行業專業知識和參與 NAMUR 開放式架構 (NOA) 等前瞻性標準的設計,打造符合未來需求的系統
白皮書
棕地設備監控

歡迎閱讀我們的白皮書,瞭解用於減少故障或降低維護成本的監控方案範例。此外,您還可瞭解有關在無線網路中使用 RFID 詢答機標識系統裝置,以簡化維護任務的更多資訊。同時,您還可掌握關於 NAMUR 開放式架構 (NOA) 的資訊。

立即索取白皮書
棕地設備監控白皮書預覽

OT 與 IT 之間的現場連接

爲了確保 OT 和 IT 的無縫銜接,我們將現場匯流排協定和 I/O 資料轉換成與 IT 相容的語法。如此一來,這些資料將可用於預測性維護、構建數位孿生或持續優化過程等增值服務。

視覺化顯示過程工業系統中連續的資料流

OT 和 IT 層級無縫銜接,可提高您的生產系統的生產率和可用性。

OT 與 IT 之間連續的資料流

由於生產設備的運行時、自動化程度和電氣化程度各不相同,需要單獨的資料獲取和傳輸方案。

我們可與您攜手打造支援 HART、PROFIBUS、Modbus、PROFINET 或 OPC UA 協定的多種有線和無線通訊解決方案,輕鬆讀取、傳輸和提供必要的現場資料。

類比和數位化過程系統
KROHNE、Software AG 和菲尼克斯電氣攜手開發的 OT-IT 橋接解決方案 YouTube

提高效率和安全性

NAMUR 開放式架構和專業的 OT-IT 整合等現代架構方案,為實施跨部門的工業 4.0 專案和高資料安全要求奠定了基礎。OT-IT 整合是高效實現過程系統數位化的基礎。它有助於提高行業在國際競爭中的競爭力。

利用 KROHNE、Software AG 和菲尼克斯電氣攜手開發的 OT-IT 橋接解決方案,您可以安全地將資料從現場級別傳輸到資訊技術級別,而不會影響過程控制。

過程工業中的應用案例

歡迎瞭解我們用於提高人身和系統安全、避免故障或實施環境和能源效率要求的監控解決方案範例。

數位化帶來了新的監控方案

過程系統中有許多智慧現場匯流排和 HART 型量測設備,它們生成的資料越來越多。在傳統的自動化體系中,使用者幾乎無法存取這些資料。NAMUR 開放式架構可以提供這些資料,從而透過數位化為過程工業帶來附加值。

NAMUR 開放式架構 (NOA) 連接採用 NOA 的新監控方案

藉助 NAMUR 開放式架構 (NOA) 補充自動化體系
藉助 NAMUR 開放式架構 (NOA) 補充自動化體系
實施 NOA 方案的拓撲結構
藉助 NAMUR 開放式架構 (NOA) 補充自動化體系

接入新的監控方案,如預防性維護,需要更高的性能。許多控制系統無法提供所需的性能,因為它們通常已經運轉了數年甚至數十年。對資產和設備(例如泵)的全面監控,需要在傳統的自動化體系結構中進行大量的工程規劃工作。

為此,NAMUR 開發了數位化解決方案 NAMUR 開放式架構,簡稱 NOA。透過使用第二個通訊通道,可以實現新的、更簡單的監控方案。

藉助 NAMUR 開放式架構 (NOA) 補充自動化體系

透過雲端方向的第二個通道,您可以輕鬆安全地使用來自自動化體系的過程資料進行系統和設備監控以及系統優化。正在進行的生產流程不受影響。

因此能夠存取所採集的所有設備和基礎設施資料。您可以更詳細地瞭解系統,為系統創造更高的開放度。

實施 NOA 方案的拓撲結構

利用菲尼克斯電氣的生態系統 PLCnext Technology,可以透過 NOA 側通道藉由安全的 OPC UA 介面輕鬆實現標準化的資料連接,而無需大量工程規劃工作。

您可將菲尼克斯電氣的 Proficloud、Microsoft Azure 等雲端中的資料用於大數據、資產監控、現場設備監控、預防性維護或過程優化。

前往 PLCnext Community
NAMUR 開放式架構方案介紹
NOA – 掌控複雜的連接 YouTube

NOA 技術簡介

歡迎觀看 ZVEI 和 NAMUR 的影片,瞭解更多關於 NAMUR 開放式架構的優勢和方案的資訊。

關於 NOA 或 NAMUR 建議 175 的詳細資訊,請存取 NAMUR 的網站:

NAMUR 開放式架構專家會談

在菲尼克斯電氣 Dialog Days Edition Process Automation 活動的專家會談中,我們將以法蘭克福赫希斯特的 IDEA 系統為例,討論 NOA 技術帶來的附加值、現狀和前景。

出席活動的還有 NAMUR 副總裁 Michael Pelz、NAMUR 2.8「自動化架構」工作組組長 Timo Himmelsbach、Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH 的 Ronny Becker 以及菲尼克斯電氣公司的 Wilfried Grote。主持人是 TAUTOMATION.CONSULTING 公司的 Thomas Tauchnitz。

高效地從原型轉化為可擴展的解決方案

您可以先試用監控解決方案,驗證此類解決方案的經濟效益性。之後,可以擴展這些方案並推廣到整個工廠甚至跨駐地營運。

過程工業系統中的馬達

客製化解決方案

擴展性可實現高靈活性,降低初始階段專案的複雜度和專案預算。基於試點階段獲得的經驗,您可調整方案以適應專案的下一階段。

從原型設計和構建、概念驗證到應用案例的逐步擴展,我們願全程提供支援。

參考案例

歡迎瞭解過程工業領域的客戶選擇菲尼克斯電氣的原因。

私人聯絡
我們很樂意到您的專案現場進行實地考察!

您目前是否希望針對您的現代化改造或擴建專案進行相關諮詢?

立即聯絡我們
兩個人拿著平板電腦在交談