針對設備製造商的白皮書 獲得連接技術方面的知識優勢:閱讀我們的白皮書,隨時瞭解最新技術和發展趨勢。
您想時刻跟進最新資訊,但又沒有太多時間來閱讀大量專業文獻?我們的白皮書以實用、易懂的方式,深入介紹了重要的連接技術、發展趨勢和我們的產品組合。
資料通訊
傳統 PCB 連接技術資料傳輸白皮書 適合工業應用的經濟型耐候資料連接方案
工業通訊領域中,可靠且高效能的資料傳輸日益重要。雖然 RJ45 或 M12 等標準化連接器已廣泛使用,但在空間受限或機械要求嚴苛的場合,往往需要替代方案。PCB 接線端子在此提供了可行的選擇。然而,其訊號完整性、傳輸速率與電磁相容性表現如何?您可深入瞭解其基本原理、關鍵影響因素與實務應用技巧。
高速板對板連接器 找到資料傳輸的影響因素,提升資料完整性
隨著全球聯網進程的加深,設備和介面面臨的資料傳輸速率要求越來越高。此白皮書介紹了如何利用經過阻抗優化的板對板連接器、其引腳分配和相應的 PCB 結構實現出色的資料完整性。
公差補償模式白皮書 不同接觸系統及其公差補償
板對板連接器用於連接 PCB。必須滿足設備中的電氣與機械要求。根據不同需求,可選用各具優勢的連接器系統,例如具備公差補償能力的類型。在我們的白皮書中,您將瞭解為何公差補償對板對板連接器如此關鍵, 並探索不同接觸系統的應用場景,以及何時該選用浮動式而非固定式連接器。
透過模擬和量測來提升訊號完整性 適用於工業 4.0 的通用介面
現代化設備聯網是大勢所趨,所需的介面數量也在不斷增加。目標是,盡量讓資料傳輸不受影響。這一點在很大程度上取決於所有電纜和連接器的相互作用。歡迎您在此白皮書中瞭解訊號完整性在效能中的作用以及影響連接器阻抗的因素。
光纖 用於工業應用的高速資料傳輸
光纖目前主要用於通訊工程和 IT 領域的資料傳輸。但是,由於光纖具有出色的特性、小巧的身形和高靈活度,利用光纖進行資料傳輸對其他行業也很有吸引力,包括樓宇基礎設施、工廠自動化和資料中心等。在我們的白皮書中,您可瞭解更多關於用於工業應用的高速資料傳輸的資訊。
單對乙太網路 實現全球數位化的關鍵技術
單對乙太網路為適應未來的通訊基礎設施帶來了巨大的附加值,是一項對強大技術的投資,能夠滿足未來對創新和不斷提高效能的要求。菲尼克斯電氣擁有跨行業知識和相應的產品組合,可將單對乙太網路用於各種領域。
樓宇自動化領域的單對乙太網路 利用現有的單對乙太網路基礎設施
節約能源、資源和材料:我們有必要仔細檢查現有電纜,尤其是現有建築物中的電纜,以儘量減少建築在整個生命週期中的生態足跡。但是,有多少現有的樓宇自動化基礎設施能夠再次用於單對乙太網路 (SPE)?關於這一問題,您可在我們的白皮書「樓宇自動化領域的單對乙太網路」中瞭解更多資訊。
外殼解決方案
適用於電子元件外殼的觸控螢幕 適用於控制櫃和現場應用的工業顯示解決方案
視覺化過程資料、記錄輸入、顯示操作狀態等:觸控螢幕為實現易於使用且功能齊全的裝置顯示提供了巨大潛力。本白皮書概要介紹了有關各種觸控顯示技術的基礎知識。此外,也介紹了硬體控制的要求。
應用
未來社會的綠色能源 儲能在全電力社會中的作用
儲能系統在全電力社會 (AES) 中發揮核心作用,它有助於盡量整合再生能源,並確保穩定的能源供應。這本白皮書強調了能源儲存作為 AES 核心要素的重要性,並研究了適用於部門耦合的儲能技術。您可瞭解有關不同類型儲能系統的用例和市場發展的更多資訊。
適用於儲能系統的連接技術 部門耦合的關鍵所在
在我們向碳中和社會轉型的過程中,儲能系統有著哪些作用?在選擇、設計和操作系統時,有哪些重要事項?您可在我們的白皮書中瞭解更多相關資訊,以及作為效率和安全要素的連接技術。