新型連接技術的時代:電能的大功率存儲系統在實現部門耦合方面起着至關重要的作用。在選擇大功率存儲解決方案時,您可以放心選用菲尼克斯電氣的創新連接技術。

電池極連接器

電池極連接器

可保證安全正確連接極位的設備和纜線連接器,非常適合大功率存儲應用。

匯流條連接

匯流條連接

用於匯流條連接的連接器簡化了大功率存儲內部插入系統的安裝工作。

一位男士及用於部門耦合的綠色電池和圖示

您的優勢

  • 透過領先的部門耦合解決方案,助您成為碳中和產業的開路先鋒
  • 可為您量身定制適用於電池儲能系統和 Power-to-X 應用的接觸解決方案
  • 連接技術可靠,可實現安全且節省空間的大功率存儲接線,值得您的信賴
  • 我們的大功率存儲應用專家可為您提供專業諮詢,助您挖掘最佳化潛力

用於電池極和匯流條連接的連接器

匯流條連接和電池極連接器可以快速、安全且經濟地安裝到大功率存儲系統中,最高可用於 1,500 V 的系統。這兩種連接技術能夠同時為您提供正面或背面連接的優勢。

大功率儲存系統連接器
大功率儲存系統連接器 YouTube

電池模組接線解決方案

為了在電池模組內部可靠地分配電能流,需要可靠且低損耗的連接。在高效地連接訊號線方面,需要使用創新型連接技術。符合最新產品標準的資料連接確保極高的可靠性。

電池機架中的大功率存儲連接器
電池極位連接器
可保證安全正確連接極位的設備和纜線連接器,非常適合大功率存儲應用。
更多資訊。
電池極位連接器
採用絕緣穿刺技術的訊號連接
菲尼克斯電氣的連接器能安全可靠地傳輸資訊。
更多資訊。
採用絕緣穿刺技術的訊號連接
槓桿式 PCB 接線端子
LPT 系列 PCB 接線端子將便利性提升到一個新的高度。
更多資訊。
槓桿式 PCB 接線端子
槓桿式 PCB 連接器
LPC 系列 PCB 接線端子連接器將便利性提升到一個新的高度。
更多資訊。
槓桿式 PCB 連接器
板對板連接器
堅固耐用的 FINEPITCH 系列板對板連接器。
更多資訊。
板對板連接器
採用插拔式技術的訊號連接
易於操作的緊湊規格款 PCB 接線端子。
更多資訊。
採用插拔式技術的訊號連接
圓形連接器
提升了設備連接和系統佈線的靈活性。
更多資訊。
圓形連接器
單對乙太網路連接器
此種標準化的單對乙太網路介面非常適用於高效的資料傳輸。
更多資訊。
單對乙太網路連接器

經由電池管理系統模組進行電池-機架連接的元件

機架電池管理系統插入件自行從其背面連接至整個系統,且不會危及安裝人員。在正面,機架的各個電池模組經由高效且操作便捷的插入式連接進行連接。為了進行電力、訊號和資料元件的內部接線,使用創新型連接技術實現快速、可靠的生產過程。

交互式影像地圖:適用於大功率存儲的連接技術
電池極連接器
可保證安全正確連接極位的設備和纜線連接器,非常適合大功率存儲應用。
更多資訊
電池極連接器
槓桿式 PCB 接線端子和 PCB 連接器
LPT 和 LPC 系列的槓桿式 PCB 接線端子和 PCB 連接器將便利性提升到一個新的高度。
更多資訊
槓桿式 PCB 接線端子和 PCB 連接器
板對板連接器
堅固耐用的 FINEPITCH 系列板對板連接器。
更多關於板對板連接器的資訊
板對板連接器
用於 BTB 連接器的 IDC 插座板
IDC 插座板已預配備扁平電纜,可在設備中立即使用
更多資訊
用於 BTB 連接器的 IDC 插座板
用於 PCB 的 RJ45 插座
透過各種連接方式,如 SMD 和波峰焊接工藝,可靠地傳輸資料
更多資訊
用於 PCB 的 RJ45 插座
穿牆式插頭
我們的 PCB 連接器產品系列為您提供各式各樣的連接選擇,從技術成熟的螺釘連接方式到 IDC 快速連接,再到創新的插拔式技術。
更多資訊
穿牆式插頭
RJ45 插座
可靠的資料傳輸,設計堅固耐用,10 Gbps,CAT6A,由於採用 IDC 連接,無需特殊工具即可完成裝配
更多資訊
RJ45 插座
通用型電流變送器
MCR 電流和電壓變送器可以將直流、交流和畸變電流和電壓轉換為標準類比訊號。
更多資訊
通用型電流變送器
匯流條連接
用於匯流條連接的連接器簡化了大功率存儲內部插入系統的安裝工作。
更多資訊
匯流條連接

電池和 Power-to-X 系統的安全電氣連接解決方案

實現碳中和社會的關鍵就在于有效利用可再生能源。而大功率儲存系統是實現這一目標的基礎。儲能系統的可靠性和效率與接線和電氣連接息息相關。它們相當於大功率存儲的心血管系統。

Rüdiger Meyer 博士 - Phoenix Contact, 大功率儲存系統的專家
Rüdiger Meyer 博士,菲尼克斯電氣的大功率儲存系統專家

Rüdiger Meyer 博士,菲尼克斯電氣的大功率儲存系統專家

電子文件
大功率存儲解決方案
瞭解適用於大功率存儲的電子系統和外殼,找到符合您要求的連接技術。產品總覽表有助於您作出選擇。
開啟電子文件
大功率存儲解決方案的綠色電池及圖示
部門耦合的基礎:大功率存儲系統
部門耦合的基礎:大功率存儲系統 YouTube

部門耦合的基礎:大功率存儲系統

蓄電池和 Power-to-X 工藝提升了供電安全性,並能始終耦合能源供應的各個部門。菲尼克斯電氣為您提供獲得國際認證的連接技術,以滿足大功率存儲系統的高要求。

家用儲能器、工業儲能器和大型儲能器用作部門耦合的鏈環

大功率存儲可以彌補可再生能源的波動情況,從而保證穩定的能源供應。在大多數應用中,大功率存儲都必須安全、可靠且高效地運作。為此就需要可受載且使用壽命長的電氣連接技術。

交互式影像地圖:家用儲能器、工業儲能器和大型儲能器用作部門耦合的鏈環
工業儲能器
長久以來,商務辦公樓和工廠一直將大功率存儲用作不斷電供電系統。隨著技術的不斷革新,能源管理的應用可能性也越來越多。使用大功率存儲限制峰值負載可顯著降低公司的能源成本等。
工業儲能器
大型儲能器
大型儲能器可用作電網備用電源。舉個例子,即使電網基礎設施不充足,大型儲能器也能承受峰值負載 - 比如電動汽車的快速充電站。大型儲能器還有助於節省電費,它能依據電價選擇存儲電能還是提供電能。
大型儲能器
家用儲能器
大功率存儲與光伏發電系統結合使用的話,就能在家中大顯身手。自發電產生的電能在整個用電量中所佔的比例大幅上升,並且在公共電網發生故障的情況下,它可以實現持續、自給自足的供電。
家用儲能器
全電力社會
全電力社會 YouTube

Empowering the All Electric Society

對於人類面臨的大挑戰:應對氣候變化和保障永續發展,可從技術角度給出解決方案:全電力社會

它描繪了這樣一個世界:可再生能源產生的電能成為主要的能源形式,價格低廉且幾乎是無限量的。而實施的關鍵就在於經濟和基礎設施的所有行業實現全面的電氣化、聯網化和自動化。在邁向這個永續發展世界的道路上,菲尼克斯電氣致力於賦能各行各業和全社會去促成這一轉變。

一個人頭上標了個問號

常見問答

您對大功率儲存系統有疑問?我們已經針對一些常見問題給出了回答。您可直接訪問我們的常見問答頁面查閱。如果未找到合適的答案,歡迎來信咨詢。

两名男士在控制盒旁邊聊天

在這裡與我們見面

您可以在眾多博覽會、大型會議和其他活動現場認識我們的專家。

我們很樂意與您一對一溝通。