工業標識的產品

工業標識 用於各種應用的列印和標記技術

我們為您的所有應用提供正確的標識方法。

工業領域中的技術日益複雜且著重聯網,因此也需要替所有元件建立持久清楚的標識,例如組合式端子、導線、電纜或是設備。在試運轉和保養維修時,正確的標識能協助縮短停機時間和簡化排除故障的作業。

視不同的應用而定,需要不同的標記方式:例如在標記室外應用時,就必須使用和控制櫃裡組合式端子標識不同的原料和方式。此外,處理時間和成本也扮演重要的角色。因此,在數位化印列過程中,不再需要建立列印模板或主模,也不用使用老舊原型。您不必局限於特定應用,可以因應個別需求替工件和組件印上字樣和條形碼。

在許多行業中,用 RFID 轉發器來為組件、構件、機組或設備進行標識和識別的方式也越來越重要。RFID 技術的應用不僅能讓過程更透明化和更易於回溯追踪,還可以提高產品品質和可用性。

菲尼克斯電氣提供多種採用不同數位列印技術的列印系統和標記系統,以及相應合適的附件。

您的優勢

  • 為每一種應用提供合適的列印和標記技術
  • 創新標記方式協助節省成本和設備
  • 多元化標記:塑膠、不鏽鋼或鋁製的標牌和標籤
  • 採用高品質原料,標記持久且安全
  • 高性能 RFID 技術標識和識別