俯視過程工業,含過程自動化視圖

過程自動化 Enhanced Connectivity 實現智慧型生產

即使在極端條件之下,過程工業中高度複雜的生產設備也必須滿足在安全性、可用性和效率方面日益嚴格的要求。對設備和過程進行全面性數位化能夠協助您克服這些挑戰。

請進一步瞭解我們安全且可擴展的開放式數位化解決方案,以及各種產品和技術,為您的生產現場和資料中心找到合適的連線方案。如此一來,您可以永續環保地改良您的生產過程和供應鏈的透明度和效率。

過程工業的定制解決方案

收集、傳輸與處理資料:我們針對連線、通訊和自動化技術提供客製化解決方案,協助您實現生產設備和其基礎建設的數位化、監控和現代化更新。

控制室中兩名人員正在監控過程系統

隨時從控制室完全掌握過程設備。

資產監控 透過智慧監控技術提升效率和系統可用性

提高人員與系統安全性,防止意外停機或是確保落實環境與能效要求:無論是運行數據、能源量還是警報通知,我們都能夠為您建立最佳概念,協助您高效收集和傳輸現場資料,將其帶往正確的位置。從緊急衝淋到生產現場監控,再到生產設備數位製圖等應用,我們在此為您提供不同系統區域的監控解決範例。我們也將樂意針對您的系統情況制定個別化解決方案。

歡迎更進一步瞭解我們的智慧監控聯網解決方案。

一名男士在螢幕前使用軟體工具 MTP Designer 規劃系統模組

利用 Module Type Package (MTP) 實現系統自動化

模組化生產 在創紀錄的時間內開發和試運轉過程工程系統

加快上市時間、透過即插接即生產技術提高生產靈活度、快速的系統模組工程設計:過程設備的模組化設計可為系統營運商或模組供應商帶來顯著優勢,能夠快速靈活地因應化學和製藥產業市場需求來調整生產系統。

我們樂意在實踐 NAMUR 建議的 NE 148 模組化生產期間為您提供諮詢,並在系統模組試運轉時為您提供協助。我們提供您 MTP-Designer 作為軟體工具,讓您能夠輕鬆省時地實現模組規劃。

歡迎參閱我們的創新雜誌 UPDATE,瞭解 MTP 元件包如何在 Marl 快速精簡地研發產品。

過程系統控制室的接線

褐地:高效、安全且透明化,有如綠地系統

舊系統翻新 褐地系統採用因應未來的翻新方案進行現代化更新

您希望讓老化的過程設備擁有最新技術嗎?您是否己為數位化和工業 4.0 作好準備?過程系統中的每一個設備都是獨一無二的,因此依據運行需求和目標的不同,現在設備的更新計劃均各有差異。而且是無論要在一個步驟中完成整體翻新,或是分多次執行。在數位化的過程中,我們將全程陪伴您,協助您在過程工業中實現高能源使用效率。

科技

我們提供專業知識,協助您安全地開放式連結過程自動化中的各項設備。

產品

以可靠的產品為基礎,為過程自動化定制個別解決方案。

控制箱含有 VIP 終端板和系統接線

在我們的客製化解決方案中,各種產品組合的所有元件都無縫完美配合。

我們針對典型的調節、監控和改良優化任務提供廣泛多樣的產品和解決方案,其中包括連線、通訊和自動化技術領域。藉此協助您能夠可靠採集、傳輸和處理資料。

我們完善的產品組合包括採用現代化連接技術的組合式端子系統、不同控制系統的系統佈線、電源和 UPS 系統,還有用於幫浦或馬達監控的電子馬達管理系統以及遠端 I/O 功能。此外,我們也提供用於現場匯流排和乙太網網路的網路元件,以及無線電解決方案和雲端連線功能。

歡迎在此下載有關過程工業產品的詳細資訊。

客戶應用案例

歡迎瞭解為什麼我們在過程工業領域中的客戶選擇了菲尼克斯電氣。

過程自動化解決方案
過程自動化解決方案 YouTube