量測、分開和接地訊號電纜

關於軌道基礎建設系統可用性的應用案例

用於聯鎖系統的訊號電纜

檢測、分開和接地聯鎖系統的訊號電纜

在軌道基礎建設中,電纜端头支撐架作為聯鎖系統連接至室外系統的轉接點。每根訊號電纜都鋪設到組合式端子上。除了確保電氣連接能夠長時間安全可用以外,訊號電纜和訊號技術的外部元件還必須實現多種量測和開關任務:分開、接地、電流量測、電阻量測和絕緣量測。

對訊號電纜執行這些量測可找到連接錯誤或損壞的部位,從而大幅提升系統的可用性。為快速精准地發現錯誤,將訊號電纜分成多段進行檢測。由於必須斷開訊號電路,因此需要為這項任務建立斷路端子。尤其是那些安裝在外部系統中的端子(接線與分配箱以及外部元件),斷開點接觸不良會使其成為不必要的系統錯誤源,並導致無盡的故障查找工作。

菲尼克斯電氣端子的斷開點在設計上非常堅固,品質上乘,從而確保接觸部位持久維持在低電阻水准。測試斷開接線端子能夠在不脫開訊號線的前提下斷開訊號電路。測試連接整合在端子中,可與廣泛的檢測轉接器附件連接使用,並確保可靠連接量測設備。

聯絡方式
菲尼克斯有限公司
菲尼克斯有限公司
02 2785 2155
用於軌道基礎建設的連接技術

用於軌道基礎建設的連接技術

更多關於合適的產品的資訊: