測試模式下的切換解決方案,以實現聯鎖系統的移轉重建

用於現代化改造軌道基礎設施系統的應用案例

在試運行模式下,切換新舊聯鎖系統

在移轉重建期間,在試運行模式下切換新舊聯鎖系統

從經典聯鎖系統轉變成數位聯鎖系統時,新的聯鎖科技通常與現有的舊系統並聯。在對新系統進行測試之後,將新系統切換到外部系統的設備。實現方法有兩種:在拆除舊系統之後立即運行新系統一次;或在夜間暫停生產期間反復執行試運行多次。若是選擇夜間試運行,則必須將聯鎖系統重新切回到舊系統,才能進行日間運行。因此,必要時反復切換新舊系統,直至新系統成功測試完畢,並能最終投入運行。

新舊系統之間的此類切換需要機電裝置,而且這些裝置在最終調試之後可以拆除,且不會干預接線,比如使用菲尼克斯電氣的斷路端子。

聯絡方式
菲尼克斯有限公司
菲尼克斯有限公司
02 2785 2155
用於軌道基礎建設的連接技術

用於軌道基礎建設的連接技術

更多關於合適的產品的資訊: