The header is not available

為聯鎖系統的控制櫃加裝防雷保護

用於現代化改造軌道基礎設施系統的應用案例

控制櫃中的 CLIXTRAB

CLIXTRAB 可整合到现有的控制櫃

在將繼電聯鎖改裝成電子聯鎖系統時,會在系統技術中整合大量靈敏的電子設備。必須保護這些設備免遭比如瞬態突波等外部環境的影響。在現代化的改造過程中,還需加裝突波保護裝置來提供防雷保護。

如果營運商希望在這種情況下繼續使用現有的控制櫃,就會很快遇到瓶頸。這是因為控制櫃中的空間常常不足以安裝防雷保護。尤其是用於戶外的控制櫃,位置相當狹小,更換控制櫃是極其費時費力的事情。

菲尼克斯電氣為此提供的防雷保護裝置所佔用的空間只有之前的端子那麼大,不需要額外的空間。

聯絡方式
菲尼克斯有限公司
菲尼克斯有限公司
02 2785 2155
用於軌道基礎建設的防雷和突波保護

用於軌道基礎建設的防雷和突波保護

更多關於合適的產品的資訊: