為安全相關設備供電,電壓在所需的電壓範圍內

實現軌道安全運行的應用範例

應用案例:為轨道設施供電,電壓在工作電壓範圍內

為轨道設施供電,電壓在工作電壓範圍內

存在安全相關的訊號技術元件,電源電壓太高會導致訊號出錯,因此會危及其運行可靠性。因此,請切勿超出這些設備的工作電壓範圍。在這種情況下,超出並不是指達到千伏級別的瞬態突波,而是在百分比范範圍內的突波。對於為控制技術和安全技術的安全相關模組供電的電源,在出具安全證明的時候,需要考慮輸出電壓的大小。必須透過採取相應的預防措施來排除故障。安裝一個單獨的持續電壓監控系統儘管可以滿足這些要求,但成本極高。

為消除此類故障情況,菲尼克斯電氣的電源產品系列為您的輸出端提供雙重突波保護。這些電源因此能可靠供應比如 24 V 的次級電壓。

聯絡方式
菲尼克斯有限公司
菲尼克斯有限公司
02 2785 2155
電源

用於軌道基礎建設的電源

更多關於合適的產品的資訊: