用於聯鎖系統和軌道站台的電源

關於軌道基礎建設系統可用性的應用案例

滿足軌道要求的電源

我們按照您的軌道要求提供電源產品組合

從繼電聯鎖移轉重建成電子或數位聯鎖系統時,常常需要新的電源解決方案。例如,需要 LEU(線性電子單元)或傳統的控制和安全技術 (LST) 作為後備策略。有時,必須整合來自不同來源(例如:電網和無軌電車滑觸線)的冗餘饋送,或者必須找到可同時用於室外和室內系統的解決方案。

在這之前,電源都設計用於中央聯鎖方案。因此,過去常常使用不合適的設備,尤其是在可靠性和結構樣式方面,不能滿足工業標準。

菲尼克斯電氣開發的電源解決方案兼顧了可靠性和緊湊型結構,既實現了信號技術的嚴苛要求,又滿足了相關軌道標準,以抗干擾和耐氣候特性而著稱。

聯絡方式
菲尼克斯有限公司
菲尼克斯有限公司
02 2785 2155
電源

用於軌道基礎建設的電源

更多關於合適的產品的資訊: