- 機械指令附錄 I 對基本安全要求作了規定。
- 依照協調標準進行設計。
- 一致性推定與這些協調標準的應用密切相關。
- 標準的應用是可選的。可採用偏離標準的解決方案。
- 產品上市基本不需要相關當局的核准或許可。
- 製造商提供符合性聲明,無需第三方認證。
- 產品具有 CE 標誌,但沒有測試標誌。
- 僅對特定風險產品負有要求第三方(「通知方」)參與的責任。
- 國家的角色僅限於市場監管。
何為功能安全?
作為智慧系統的開發商和製造商,您正面臨一項巨大挑戰。任何系統,無論經過怎樣的深思熟慮,都仍會對周圍環境造成危險。功能安全的標準和指令意味著有效__保護人員、環境和機器__。這些標準和指令描述了透過自動化安全系統控制風險的方法。安全相關(控制)系統和其他降低風險的措施直接決定某一系統是否安全。在此情況下,發生重大錯誤時,控制器會啟動安全狀態。
功能安全在受法律監管的環境中運行。在機械製造領域,最重要的其中一項標準就是 EN ISO 13849-1。這一標準規定了機器必須滿足的安全規定。IEC 61511 系列標準調控過程工業系統中的功能安全應用。衡量安全相關功能可靠性的重要參數有__安全完整級別 (SIL)__ 和__性能等級 (PL)__。
機械指令 歐洲經濟區的機器安全要求
您的產品在__機械指令 2006/42/EC__ 的適用範圍內嗎?您的產品想進入歐洲市場嗎?為此請您留意機械指令的要求。只有完全滿足這些要求時,機械設備才能使用 CE 標誌。要想該機械設備投放市場並在歐洲經濟區無限制使用,就必須獲得這個標識。
全球機器安全 世界各地立法情況
- 在針對操作員的 OSHA(職業安全和健康管理)標準中,描述了基本強制性職業安全法律。
- 對機械和安全組件製造商的要求間接來自於 OSHA 標準。
- ANSI 標準經常在產品責任相關的民事訴訟中引用。
- 儘管 ANSI 標準並非法定強制應用,但因民法合約存在而具有「准法定」的特徵。
- 在許多情況下,ANSI 和 UL 標準與國際或歐洲標準存在著或多或少的差異。
- 在美國,政府不會監管市場。設備投入使用需要獲得 NRTL(國家認可測試實驗室)的測試標誌。
- 目前還沒有明顯的市場監管,但海關會開展檢查。
- 中國機器安全法規中採用了許多國際標準,但是有些採用的國際標準得不到及時更新。
- 機器無需通過 CCC 認證,但核心機器元件需要通過該認證。
- 除國家標準和行業標準外,還有許多地區標準和公司內部標準。
- 存在針對貨物進口的法律規定 [Lei N° 8078 第 8 條],間接適用於機械和元件 [NR12 § 12.134]。
- 目前並沒有普遍強制要求認證。未來可能會出台針對某些安全技術產品的強制認證規定。
- 只有在相互承認的情況下,才認可歐洲和美國機構和當局頒發的認證。
- 可透過車間檢查(無需事先通知)進行控制。
- 只有沒有國家標準可用時,才會參考國際標準。在某些情況下,國家標準比國際標準還要嚴苛。
- 如果工作人員面臨較高的直接風險,可立即發佈運行和銷售禁令。
過程安全 遵守最新法律要求
過程工業中存在各種危害人員和環境的潛在危險事項。為最大限度地降低危險,應當滿足 IEC 61511 的要求。IEC 61511 規定使用功能安全管理來避免系統性錯誤。要想控制偶發故障,就必須正確設計安全功能。此外,必須考慮到防爆要求。立法機構進一步進行了限制並出台了更多的安全規定,要求瞭解防爆基礎知識。
走向安全過程系統的轉型之路 實施功能安全管理
安全生命週期可以清楚說明這一過程:
詳細且條理清晰的風險分析文件為安全過程系統的建立奠定了基礎。隨後,可以在此基礎之上為各個階段建立下列文件:
- 安全要求規範
- 硬體設計和安全完整級別證明
- 軟體說明文件
- 驗證安全功能
如果這些階段沒有進行規劃,且沒有採用適當的管理系統,那麼系統性錯誤就會頻發。這些錯誤很難被發現,最終可能導致危害的發生。因此,在進行__風險評估__(包括 HAZOP)之前就開始走向安全過程系統的轉型之路。為避免各個階段出現系統性錯誤,系統製造商和營運商需要一個功能安全管理系統。
安全諮詢 從危險評估到認證的系統
在機器和系統中整合安全功能對製造商而言是一項附加工作。菲尼克斯電氣全程為您提供個人諮詢,幫助到您。無論是哪個行業的製造商,菲尼克斯電氣都能派遣獲得 TÜV 認證的功能安全專家,在整個安全生命週期期間協助您規劃、建造、改動、完善和運行機器。
功能安全的產品 從安全電路一直涵蓋到安全控制器
瞭解功能安全相關產品和解決方案的全面產品組合。安全電路、安全繼電器和安全控制器實現輕鬆對系統進行試運轉和組態。您可以專注於自身的核心競爭力,並遵守法定要求並確保您的系統安全運行。