板對板連接器產品組合總覽 菲尼克斯電氣推出的 FINEPITCH 板對板連接器分為遮罩型和無遮罩型兩種,適用於訊號傳輸和資料傳輸。您可訂購相應的樣品試用。該系列產品提供不同的結構設計、堆疊高度、位數和針距(0.635 至 2.54 mm),您可從各個維度實現個別的 PCB 設計。這些產品也可輕鬆實現夾層、共面以及母板與子卡的連接。FINEPITCH 包括四個產品系列,能夠為設備製造商提供理想的工業級 PCB 連接解決方案。
您的優勢
- 連接器堅固耐用,針距為 0.635 至 2.54 mm,堆疊高度不等,因此在設計方面具備很高的靈活性
- 板對板連接,有遮罩型或無遮罩型兩種款式,適用於不同應用和各種 EMC 要求
- 可給予全面的設計支援,提供符合實際應用的資料和免費的樣品,確保便捷地完成設備開發
- 資料傳輸速率達 52 Gbps,應用廣泛
技術資料對比
您可對比各系列產品的資料,從中選擇適合您應用的板對板連接器。