風力發電機組後方遭受雷擊

風力發電機組的雷電監測 透過即時量測獲取資料

風力發電機組常常遭受到雷擊的破壞。至今為止很難提供雷擊及其強度的證據。
使用菲尼克斯電氣的 LM-S 雷電監測系統整套解決方案,可以詳細量測和分析風力發電機組葉片遭受的雷擊。

透過不間斷遠端監控,並將量測資料與風力發電機組的運行參數歸總對比,從而能够更精準地作出預防性維護的決策。

應用

對於風力發電機組 (WTG),雷擊常常導致其葉片受損,並發生電氣故障。但是大多數情況下無法直接發現雷擊。因此出於預防目的會更換保護裝置,因為它只能防止一定量的雷擊。這就需要省時且低成本的措施。使用雷電監測系統就能有所幫助,因為它能够量測重要的雷電衝擊電流特徵參數。您可以依據該系統提供的資訊決定是否有必要採取檢查或維護措施。

風力發電機組的雷電監測結構

在風力發電機組上使用 LM-S 雷電監測系統

雷電監測系統 (LM-S) 雷電監測解決方案

菲尼克斯電氣的 __LM-S 雷電監測系統__可以發現和分析所有重要的雷電衝擊電流參數。接著從中推導出系統的實際負荷。

監測系統的感測器安裝在保護裝置上。發生雷擊時,突波電流會在保護裝置周圍形成一個磁場,而感應器會感測到這個磁場。該系統會透過光纖将量測結果傳達至評估裝置。該裝置依據獲得的數值確定雷電流的最大電流和陡度、電荷和比能量。

LM-S 雷電監測系統透過數據機或整合的乙太網介面整合到網路中。透過調用 IP 位址就能輕鬆整合到現有的控制系統中。LM-S 雷電監測系統會發送警報簡訊,從而讓系統營運商直接獲悉雷擊事件。特定人員開啟網頁瀏覽器就能瞭解雷擊的詳細資訊。如此一來,營運商就能提前獲悉保護裝置的狀態,並能及時計畫和實施維護方案。穩定運行系統的目標也因此達成。

在閃爍的風力發電機組後面發生雷擊

風力發電機組雷電監測的整套解決方案

優勢 易於整合

憑藉該整套解決方案,無需很大的工作量,就能將該系統調整用於現有的設計。內置的電源和用於通訊的突波保護使得易於整合。感測器的導線可訂購 10 m 至 100 m 的長度規格。只需要安裝好接線盒,接著將導線穿過適配的導線穿孔就能插到設備上。為此無需使用專用工具。

您的優勢:

  • 透過實时量測能及時獲取詳細的資料,因此診斷具有說服力
  • 在遠端監控的協助下,能更好地作出維護決策
  • 內置了網頁伺服器,因此易於輸出資料和設定組態
  • 可透過 RJ45 介面整合到標準網路系統中