多功能安全繼電器

為現代化機械與設備提供靈活安全保障
生產中的機器
PSRuni 多功能安全繼電器

PSRuni L 和 PSRuni S 多功能安全繼電器

整合所有安全功能於一機:精巧、靈活、高效率 PSRuni 多功能安全繼電器

菲尼克斯電氣透過 PSRuni 產品系列,推出新一代多功能安全繼電器,單一裝置__即可監控__多達四種安全功能。此解決方案以絕佳靈活性、直覺操作及高階安全標準,精準因應各式工業應用需求。

PSRuni 多功能安全繼電器可同時監控多項安全相關功能,例如:

  • 緊急停止按鈕
  • 光柵
  • 磁力開關
  • 安全門鎖
  • IIIA 和 IIIC 型雙手控制裝置
  • 四線式安全墊或踏墊

如此一來,單一繼電器即可取代多個傳統模組,並減少佈線工作、所需空間與成本。

您的優勢

  • 涵蓋全部常見安全功能,用途廣泛
  • 彈性調整,因應個別需求
  • 節省空間且高效率:單一裝置即可監控最多四項安全功能
  • 配置簡易,迅速啟用
  • 最高應用安全等級達到 SIL 3/PL e

客製化配置選項 快速啟用,維護簡便

直接在裝置上透過旋轉編碼開關進行配置
透過 USB-C 連接埠進行軟體配置
直接在裝置上確認配置設定
直接在裝置上透過旋轉編碼開關進行配置

PSRuni L 能讓您直接在裝置上__(就地)__進行快速直覺的配置:

  • 無需電腦
  • 無需額外軟體
  • 所有設定皆可透過旋轉編碼開關立即調整

此操作方式能節省時間、降低複雜性,並讓您即使在生產環境中也能直接進行快速調整。

透過 USB-C 連接埠進行軟體配置

PSRuni S 可透過__軟體__靈活配置,滿足進階需求:

  • 標準化 USB-C 介面
  • 免費的 clipx ENGINEER 裝置參數設定軟體

PSRuni S 為您提供模組化套件,打造量身訂製的安全方案:除了經典的安全功能外,亦可靈活定義__邏輯連結__、啟動行為訊號輸出行為延遲類型__以及__時間參數

直接在裝置上確認配置設定

所有已完成的配置設定,皆會在裝置實體上進行確認。

機械製造和系統製造

PSRuni 在機械製造和系統製造領域的應用

典型應用領域 無縫整合,安裝簡便

  • 機械製造和系統製造
  • 量產與特殊機械製造
  • 包裝技術
  • 機器人技術與搬運
  • 模組化生產線
  • 食品與飲料產業
透過 PSRuni 實現安全的急停串聯

透過 PSRuni 實現安全的急停串聯

為因應新設與既存設備的安裝需求,PSRuni 提供以下優勢:

  • 直插式導線連接,無需工具即可接線
  • 隨插即用,輕鬆連接常用感測器與致動器
  • 安裝精簡,無需複雜的佈線規劃

在模組化生產線或機械聯網中,PSRuni 藉此實現高效率、架構清晰且具備未來適應性的安全方案。

產品總覽

請為您的應用選擇最合適的解決方案。

PSRuni L
PSRuni S
PSRuni L

直接在裝置上進行就地配置 – 方便快捷

PSRuni S

透過 USB-C 介面進行軟體配置 – 靈活且可擴充

安全功能數量 監控多達兩項安全功能 監控多達兩四項安全功能
安全功能 雙通道、單通道、OSSD、踏墊、反極性、THC Type III A 雙通道(具備同步啟動監測功能)、單通道、OSSD、踏墊、反極性、THC Type III C
配置 裝置上的旋轉編碼開關 clipx ENGINEER 裝置參數設定軟體
安全邏輯 固定式設定 自由配置
延遲類型 無延遲 無延遲、接通延遲 (0.1 s ... 300 s)、釋放延時 (0.1 s ... 300 s)
認證 SIL 3(安全完整性等級)/ PL e(性能等級) SIL 3(安全完整性等級)/ PL e(性能等級)
前往產品清單 前往產品清單