两名男士身著反光背心站在一個電子系統中

電力傳輸和分配 監控、控制和保護能源領域中的子設備

可再生能源發電設備和不穩定的發電量都迫使供電網轉變成電子系統。現如今,實現電網高效擴建和改建的數位化解決方案成為人們關注的焦點。獲取的資料實現按需規劃、安全分佈的營運以及預測性維護輸電網和配電網。隨著電氣化程度的不斷提高,將電力部门與交通和熱能部门整合在一起也成為可能。

時至今日,我們已經憑藉自身完備备的服務產品成為眾多電網營運商的得力幫手,從規劃一直到成功的專案實施。而這其中最為耀眼的就是我們可靠且創新的產品、解決方案和服務產品。

憑藉我們廣泛的服務產品組合(從連接技術一直到變電站的自動化改造),我們提供量身定制的產品和解決方案,適用於所有電壓等級。

Volker Knack - Phoenix Contact, 電力傳輸和分配的行業管理
Volker Knack
市郊一片黑暗中的變電站

穩定的輸電網

我們的產品組合涵蓋全面的連接技術和網路技術,確保能流以及訊號和資料通訊。我們的標記和組裝材料範圍廣泛,簡化了試運轉以及之後的維修工作。FAME 檢測技術比如能縮短保護裝置的檢測時間。我們的訊號裝置產品組合為您現場顯示網路中的系統狀態和錯誤狀態。

變電站俯視圖

高效的配電網自動化

連接可再生能源發電設備以及用於電動車的充電基礎設施等新型負載,對配電網營運商提出了新的技術要求。除了保持電壓穩定以及改變能流方向的挑戰之外,還需要觀察所用設備的溫度範圍。

我們提供完備的產品組合,能夠為配電網中的設施實現保護、監控和自動化的目的,即使在高挑戰的條件下也能確保穩定的供電作業。

含太陽能電池板、風力渦輪機和大功率存儲的可變供電管理

可變的供電管理

為確保電網穩定,系統營運商必須依據負載和發電情況可變地控制發電設備和大功率存儲的饋送。供電管理是一種確保電網穩定的專項調節措施,旨在減輕電網最大容量的負荷。
無論是元件,還是我們的即裝即用型控制櫃,我們為您提供的一切均可實現安全且符合經濟效益的供電管理。我們的即裝即用型解決方案早已考慮到所有必要的元件,比如:通訊連接、控制器和選配的保護技術。利用我們的整套解決方案,您可以將符合 VDE-AR-N 4110/-20 規定的電力饋入電網中。

安全先進的供電網路 監控、控制和保護能源領域中的設備

輸電網和配電網營運商持續不斷地推動自家電網的現代化改造和擴建。我們完備的服務產品組合協助電網營運商對其設備進行數位化處理以及最佳改建和擴建。供電安全乃重中之重,其建立在高度可用且技術成熟的產品和解決方案上面。使用創新的成熟技術兼顧可靠性和經濟效益。

使用先進的遠端控制、自動化和保護技術確保低壓和中壓配電網的高效系統運行。然而,在一開始就選擇大量無源元件,比如:設備標記和接線,就能保證安全且符合經濟效益的營運。我們的產品能從發電一直用到負載。