適用於您的電動汽車的充電介面

立即傳送諮詢請求

您是汽車製造商或汽車改裝廠商?並且需要一款性能強大的介面來為您的汽車進行快速充電?歡迎您諮詢我們。請您即刻傳送您的諮詢。



配備 CCS 充電座的電動汽車透過模式 3 充電電纜充電

讓我們攜手對您的汽車進行電氣改造

出行工具的轉變對汽車製造商以及商用車行業、客運和運輸行業提出了新的挑戰。依據國家出台的政策,在未來幾年內就需要將燃油車轉變成電動車。但是對於電動車的車主而言,充電時間長會導致行程很趕,且不利於日常使用。使用我們的車輛充電座就能為您提供大功率充電介面,它極大縮短了電動汽車的充電時間。

使用 CCS 充電座和 CCS 充電槍為電動汽車進行大功率充電

使用可進行大功率充電的車輛就能讓電動車滿足日常需求

您的優勢一覽

  • 作為一家擁有多年經驗的汽車供應商,我們一直是您可靠的後盾
  • 用於日常大功率充電的創新快速充電技術
  • 內容豐富的產品組合,涵蓋全球所有市場和所有車型
  • 獲得 IATF 認證的品質还滿足了汽車行業最嚴苛的要求
  • CCS 聯合開發者開發的符合規範的安全充電技術

「未來汽車的主要區別體現在電池和充電技術上面。人們需要更大的功率及更遠的行駛里程。這就需要更大的電池、更短的充電時間。因此,我們將自己視作是未來汽車發展差異化的開路先鋒 – 我們已經著手研究比我們現在的 HPC 產品還能提供更多能量的充電技術,差不多就是能為大型商用車充電的技術。」

Johannes Held - Phoenix Contact E-Mobility GmbH, 汽車細分市場總監
Johannes Held

從小型車一直到推土機 適用於所有類型電動汽車的充電介面

各類電動汽車的風景照片

無論您想要設計或改裝的是哪類汽車 – 挖掘機、翻斗車、拖拉機、叉車、火車、公車、清運車、救護車或履帶車雪地車:

您的客戶都希望以較短的充電時間實現其電動汽車或車隊的最大可用性和最大利用率。畢竟這通常是客戶決定改用電動車的前提條件。

使用菲尼克斯電氣的通用充電座就能對所有類型的汽車進行電氣改造,並確保既快又安全的充電過程。

用於電動汽車的 CCS 充電座 CHARX connect
快速充電,通用設計
車輛入口 CHARX connect
使用 CHARX connect 系列的通用型車輛入口就能為轎車、旅行車、厢式貨車和商用車進行完美裝備,以便可以進行交流和直流充電 – 從低充電功率一直到大功率充電。產品組合範圍廣,涵蓋了所有通用的充電標準和充電類型。您一定會找到適合您車輛的充電插孔。
即刻瞭解更多資訊

您是否正在尋找可定制的充電座? 定制您的充電介面

我們早已為大量領先的 OEM 製造商開發出了客製款车輛充電插孔,它們滿足 IATF 16949 標準為汽車行業制定的高要求。

按照您量產車的要求,整合或開發功能,比如:

  • 發光二極體指示燈和照明系統
  • 其他操作元件
  • 鎖定充電槍和充電口翻蓋
  • 智慧型冷卻方案,能夠高度精確地測定溫度

歡迎與我們聯絡!