適合電纜裝配的線對板連接器
除壓接技術之外,CONNEXIS 系列用於電纜裝配的線對板連接器現在也有直插式連接型號。該產品系列由水平或垂直連接方向的連接器和聯接頭以及穿板式連接器組成。壓接插針適用於 AWG 28 ... 14 導線。D21、D31 和 D32 系列連接器的針距尺寸為 2.5 mm、3.81 mm 和 5.08 mm,適用於各類訊號和低壓供電。
線對板連接器的主要特點
您的優勢
- 可個人化列印數字、字母和符號,安裝快速且安全
- 部分款型內建有編碼,可避免插接失誤
- 我們為您提供 M-CAD/E-CAD 資料和免費的樣例服務,從而在設備開發階段協助您整合設計
- 免工具直插式連接,節省時間
- 連接器已預裝配,生產更輕鬆、省時
試用 CONNEXIS 系列線對板連接器
這款線對板連接器針對電纜裝配經過最佳化處理,尤其適合機器人、電梯技術和電池管理等應用。歡迎免費訂購個人樣品包,親身感受這款產品的品質。此外,還可享受我們的送貨上門服務。