AS-i 控制櫃模組 KE5

用於飲料灌裝系統的 AS-i 控制櫃模組 KE5

總覽

  • 系統製造行業(比如飲料行業)對於具有成本效益和易於安裝的解決方案的呼聲越來越高。
  • 在具有大量端子點的較低現場級別,緊湊型模組仍然供不應求。
  • 在與菲尼克斯電氣緊密合作的過程中,倍加福 (Pepperl+Fuchs) 公司開發出了控制櫃模組 KE5,彌合了這一空白。
  • 在開展這個客製化專案的同時,菲尼克斯電氣向市場上推出了外殼系列 ME-IO。
位於曼海姆的倍加福 (Pepperl+Fuchs) 公司的電磁相容暗室

位於曼海姆的倍加福 (Pepperl+Fuchs) 公司的電磁相容暗室

客戶介紹

在電氣防爆和感測系統方面,倍加福 (Pepperl+Fuchs) 公司在客戶心中堪稱是全球的創新者和先驅。

總部位於曼海姆的倍加福 (Pepperl+Fuchs) 公司主要專注於開發和市場行銷 - 實驗室也設在這裡。

倍加福 (Pepperl+Fuchs) 公司的自然科學博士 Konrad Kern(左),產品經理;工程學碩士 Frank Ebert,開發員

自然科學博士 Konrad Kern(左)和工程學碩士 Frank Ebert

客戶需求

從開發新設備到最終使用者投入實際使用,這中間還隔著很寬的一條路。因此,元件開發員當然看不到最終使用者的具體設備要求。

「菲尼克斯電氣作為電子元件外殼和 PCB 連接技術方面的專家,協助我們將系統製造的要求精准轉換成各個元件。」位於曼海姆的倍加福有限公司的工廠自動化產品經理 Konrad Kern 回憶道,

「作為灌裝系統的領先製造商,AS 介面(AS-i,執行器-感測器介面)至關重要。」 作為連接執行器和感測器的現場匯流排通訊的標準,AS-i 性價比最高,而且由於自身簡單且可靈活使用而成為最受歡迎的分佈式介面系統。

外殼 ME-IO 和控制櫃模組 KE5

外殼 ME-IO 用作控制櫃模組 KE5 的「外包裝」

解決方案

作為領先的 AS-i 解決方案提供商,倍加福 (Pepperl+Fuchs) 公司成功透過設備系列 KE5 開發出一個結構緊實的高效系統。在前部區域,在不到 19 mm 的總寬度範圍內,有 28 個便於操作的端子點。「與其他解決方案相比,堆疊密度增加了 50%。」Kern 介紹了該解決方案的優點。

無論是 AS-i 介面,還是 AUX 介面,在這之前必須透過雙線端套才能構成回路,而這需要大量的工作量。「我們的 KE5 模組使用桥接插頭,因此 AS-i 和 AUX 透過四個附加的端子點就能構成迴路。」KE5 專案開發主管、工程學碩士 Frank Ebert 解釋道,「而且滿載電流為 8 A。」

為了與開關輸出電氣隔離,還開發了繼電器模組,用於連接具有不同電勢的外部系統。繼電器模組還能用更高的負載 230 VAC 進行開關。「這些模組採用一種新型 PCB 設計,因此 AS-i 和 AUX 可以安全地相互隔離。」Kern 這樣說道, 「KE5 能否用作安全應用中的倍增器,關鍵在於功能安全。」

只有這樣才能輕鬆又低成本地實施機器安全方案 – 例如透過 KE5 模組的 AUX 輸出或採用分佈式乘法的 AUS 實現安全關斷。「所有感測器訊號仍可透過模組輸入端使用。」Kern 補充說道,「即使是在備用電源斷開的情况下,最終使用者也能獲悉所有與系統狀態相關的資訊。」

菲尼克斯電氣的外殼系列 ME-IO 在前部僅為 18.8 mm 的總寬度範圍内安置了最多 54 個可插拔端子點。外殼系統根據模組化原理設計 – 蓋罩和插頭型材具有多種長度規格,支援各種不同的連接組合。

結語

透過提前與參與其中的合作夥伴密切協商,為使用者開發出量身定制的解決方案。菲尼克斯電氣是眾所周知的電子元件外殼和連接技術专家,而倍加福 (Pepperl+Fuchs) 公司則是 AS-i 的創新推動者。

為滿足系統製造領域的要求,開發出了一個用於飲料灌裝系統的創新控制櫃模組。這種創新的外殼連接技術極為高效,使用 Push-in 拔插式彈簧插頭實現便捷免工具接線。編碼式插頭可透過鎖定系統快速鬆開,以便進行易於保養的設備更換。模組之间的通訊透過 DIN 導軌匯流排連接器實現。