菲尼克斯电气通过Infomobile实现巡展
了解用于打造智能设备解决方案的创新连接系统和电子模块壳体。
下一站:您的公司
欢迎在Infomobile停靠时入内参观,深入了解菲尼克斯电气产品。我司专家将与您探讨适用于先进设备解决方案的信号、数据和电力传输产品,内容涵盖多个方面。作为合作伙伴,我们还会根据您的个性化需求提供全面建议。欢迎入内参观,了解有关设备连接技术、连接器和电子模块壳体的更多信息。
安排约见 Infomobile恭候您的来访
您是否也希望Infomobile到访?请联系您的销售代表以安排约见。菲尼克斯电气专家期待与您交流,谈话时还可享用咖啡或冷饮。Infomobile展出内容如下:
- 重点创新产品和新品
- 多种产品
- 包括设备设计在内的卓越服务
- 时下技术和趋势
资料与数据
了解Infomobile的占地面积和展览空间大小,以及其供电方式。
| 资料与数据 | |
|---|---|
| 宽度 | 2.67 m(带后视镜) |
| 长度 | 7.20 m |
| 高度 | 3.00 m |
| 电源 | 外部电网 (230 V / 16 A) 或内置电池(最大持续功率为1,500 W) |
| 展览空间 | 9平方米 |
| 所需占地面积 | 9.2 m x 4.3 m |