VS-M12MS-M12MS-94C-LI/2,0
-
网络电缆
1413722
网络电缆,Ethernet CAT5 (1 Gbps),8-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,插头 直头 M12,编码: A / IP67,与 插头 直头 M12,编码: A / IP67,电缆长度: 2 m
产品详情
| 应用 | 标准 |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 3 |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (基于 IEC 11801), 1 Gbps |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 1 Gbps |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 连接1 | |
| 尺寸图 |
M12针式连接器针脚分配,8芯,A编码,插头侧视图
|
| 型号 | M12 插头, 弯头, 8-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 防插错编码: A |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5, 1 bps |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 Ω |
| 过电压等级 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
| 标识材料 触点 | CuZn |
| 标识材料 插针表面 | Ni/Au |
| 标识材料 插芯 | PA 6.6 |
| 标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
| 标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 标识材料 密封件 | FKM |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规程 | IEC 61076-2-101 |
| 连接2 | |
| 尺寸图 |
M12针式连接器针脚分配,8芯,A编码,插头侧视图
|
| 型号 | M12 插头, 弯头, 8-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 防插错编码: A |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5, 1 bps |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 Ω |
| 过电压等级 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
| 标识材料 触点 | CuZn |
| 标识材料 插针表面 | Ni/Au |
| 标识材料 插芯 | PA 6.6 |
| 标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
| 标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 标识材料 密封件 | FKM |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规程 | IEC 61076-2-101 |
| 电缆长度 | 2 m |
| 以太网拖链CAT5,4对 [94C] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 57 kg/km |
| UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网拖链CAT5,4对 [94C] |
| 导线结构 | 4x2xAWG26/19,S/UTP |
| 信号运行时间 | 5.3 ns/m |
| 导线结构 信号线 | 19x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1 mm |
| 电缆外径 | 6.90 mm +0.1 mm ... 0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
| 厚度,外部护套 | 0.85 mm |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 4对绞线绞合在4根绞合型填充线芯上 |
| 光缆屏蔽盖板 | 90 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 电缆容量 | 大约 50 nF/km (1 kHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 28 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 56 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 7,5 x D, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 5 m/s² |
| 拉伸强度 | ≤ 100 N |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 65.3 dB (1 MHz) |
| 56.3 dB (4 МHz) | |
| 50.3 dB (10 MHz) | |
| 47.2 dB (16 MHz) | |
| 45.8 dB (20 МHz) | |
| 42.9 dB (31.25 МHz) | |
| 38.4 dB (62.5 МHz) | |
| 35.3 dB (100 MHz) | |
| 功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
| 53.3 dB (4 МHz) | |
| 47.3 dB (10 MHz) | |
| 44.2 dB (16 MHz) | |
| 42.8 dB (20 МHz) | |
| 39.9 dB (31.25 МHz) | |
| 35.4 dB (62.5 МHz) | |
| 32.3 dB (100 MHz) | |
| 回波损耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
| 24.1 dB (8 МHz) | |
| 25 dB (10 MHz) | |
| 25 dB (16 MHz) | |
| 25 dB (20 МHz) | |
| 23.6 dB (31.25 МHz) | |
| 21.5 dB (62.5 МHz) | |
| 20.1 dB (100 MHz) | |
| 屏蔽衰减 | 3.2 dB (1 MHz) |
| 6 dB (4 МHz) | |
| 9.5 dB (10 MHz) | |
| 12.1 dB (16 MHz) | |
| 13.6 dB (20 МHz) | |
| 17.1 dB (31.25 МHz) | |
| 24.8 dB (62.5 МHz) | |
| 32 dB (100 MHz) | |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境温度(安装) | -20 °C ... 80 °C |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| 订货号 | 1413722 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1CMI |
| 产品关键代码 | AF1CMI |
| GTIN | 4046356475884 |
| 单件重量(含包装) | 149.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 145 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 3.679千克二氧化碳当量 |