UPS电池

储能模块系统

通过不间断电源的各种模块组合,可找到优质的不间断电源解决方案,从而提高系统的可用性。储能模块系统具有多种特性:长使用寿命、长缓冲时间、免维护,或可在极端环境温度下使用。电池模块品类齐全,满足各类UPS电池需求。

更多信息

优势

  • 可自动检测储能模块并且运行中更换无需任何工具,安装快速
  • 与QUINT UPS保持通信,确保持续监测和智能管理,提高可用性
  • 根据技术和环境条件优化充电曲线,延长电池使用寿命
  • 所有储能模块发货时均为满电状态,可立即使用
采用锂离子电池技术的UPS电池

锂离子储能模块 采用锂离子电池技术的电池

采用锂离子电池技术的UPS电池具备长使用寿命和长缓冲时间等特性。

  • 缓冲时间长达40 分钟,使用寿命达15 年,可充电7,000 余次
  • 重量仅为0.45 kg
  • 耐温范围为-20到+58°C 
采用纯铅优化 (AGM) 技术的UPS电池

PB储能模块介质 采用纯铅优化 (AGM) 技术的电池

UPS电池通过纯铅优化 (AGM) 技术显著延长了缓冲时间。

  • 缓冲时间达8小时,使用寿命为6–8年  
  • 纯铅AGM技术(可吸收式玻璃纤维网蓄电池)
  • 耐温范围为0到 +40°C
采用纯铅优化 (AGM) 技术的UPS电池

VRLA/WTR储能模块(阀控式铅酸蓄电池/宽温型) 采用纯铅优化 (AGM) 技术的电池

采用纯铅优化 (AGM) 技术的UPS电池适用于极端环境条件。

  • 极端温度下最长缓冲时间可达5小时 
  • 耐温范围为-25到+60°C 
  • 纯铅AGM(可吸收式玻璃纤维网蓄电池)技术
电容储能模块

电容储能模块

电容储能模块的使用寿命非常长。无需任何维护,模块使用寿命即可超过20年,可充电500,000余次。 

  • 20 A的负载电流可缓冲30秒,1 A负载电流则可缓冲12分钟  
  • 无需维护的双层电容
  • 重量仅为0.4 kg
  • 耐温范围为-40到+60°C 

储能模块介质对比

菲尼克斯电气有各种存储介质可供选择。

UPS-BAT/LI-ION...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

温度 - 20°C ... + 60°C - 25°C ... + 60°C 0°C ... + 40°C
+20°C下的使用寿命 15年 12年 6至8年
+50°C下的使用寿命 2年 1.5年 1年
+20°C下的可充电循环次数 7,000 300 250