FAME 6/4+1 - 测试端子条
3074100

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 10, 位数: 5, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色

产品详情








适配产品



优势

集成的坚固开关触点可满足绝大部分严苛要求,触点使用高品质材料,即使在多次触发后也能保证信号电流的传输
自动产生的电流互感器短路和抗震设计可确保测量过程中的最高安全等级