cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 31 A | |||
使用组 C | ||||
300 V | 31 A | |||
使用组 F | ||||
690 V | 31 A | |||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A |
CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 31 A | |||
使用组 C | ||||
300 V | 31 A | |||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A |
测试插头, 带扭转把手, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 位数: 4, 额定接线容量: 2.5 mm2, 颜色: 灰色
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 31 A | |||
使用组 C | ||||
300 V | 31 A | |||
使用组 F | ||||
690 V | 31 A | |||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 31 A | |||
使用组 C | ||||
300 V | 31 A | |||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A |