无需使用工具即可完成导线连接:Push-X支持硬导线、带或者不带冷压头的软导线,无需预处理即可完成可靠免维护的弹簧连接。用户可轻松将导线插接到接线区末端。只要导线将弹簧锁紧机构下推到底,即可释放滑块,自动卡住触点弹簧。导线将在此过程中直接夹紧。与久负盛名的直插式技术一样,导线也通过橙色助拔按钮松开。同时预压紧触点弹簧,以备下一次接线操作。
借助双桥接井结构,CLIPLINE complete系统可自由、灵活地组合不同接线端子。该系统由直通式接线端子和功能接线端子组成,种类多样,并采用了不同连接技术。此外,系统还采用统一的桥接件、标识和测试附件。因此可精简零部件种类,进而降低了物流和仓储成本。PROJECT complete规划软件可免费使用,助力快速高效的端子条创建。
获国际认证的接线端子
菲尼克斯电气接线端子通过了全球范围内的各种标准认证。
接线端子具备卓越的环境耐受性,专用于污染等级为3级的环境。这一等级表明环境中存在粉尘、液体或气体形式的导电性污染。此外,端子选材也确保了长期稳定性与可靠性, 其材料、电气和机械性能均远超各行业标准要求。
接线端子经过贯穿制造各流程的全面测试,以保障质量始终如一。
螺钉式接线端子是被广为接受的成熟端子产品,应用已超80年。采用Reakdyn螺钉自锁原理,具备压紧力大和免维护的特点。此类接线端子支持单接线点多导线连接, 无需预处理即可连接线径可达240 mm²的铜导线。
速连接线端子采用专利的快速免剥线技术,其紧凑型旋转式操作杆仅需螺丝刀即可转动。
只需一步便可连接未经预处理的绝缘导线。
由此可至多节省60%的时间。 此类接线端子的接线容量可达4 mm²,适于柜内控制电流的接线。
COMBI接线端子旨在实现通用应用,满足严苛要求。
接线端子通过其插针引入额定电流。配合所采用的插针系统,COMBI连接器可以承受极高的振动水平。COMBI接线端子连接技术适用于自动、半自动或手动接线任务。
CLIPLINE complete系统的标准桥接件附件可轻松实现电位分配、不相邻端子的桥接以及接线端子转接等操作。
确保快速灵活地执行各类桥接任务。
菲尼克斯电气提供以下型号桥接件:
CLIPLINE complete系统测试附件用于连接端子桥接井中的汇流条。为测试已连接其他部件的桥接井,CLIPLINE complete系统接线端子均配有额外测试孔。测试插头和测试适配器有诸多型号可供选择,因此测试功能适于各类应用:
所有CLIPLINE complete系统接线端子均采用统一的菲尼克斯电气标识附件。以下附件可清晰标识接线,实现安全操作:
利用PROJECT complete高效规划
PROJECT complete规划和标识软件提供直观的配置和定制化用户界面,可直接创建相应标识,是创新型智能端子条规划解决方案。
从导出电气规划数据到成品交付,该软件可提供便捷的个性化过程支持。