PT-IQ-4X1-5DC-P
-
电涌保护器--插拔件
2800811
电涌保护插头,模块上内置多段状态指示灯,用于四个带公共参考电位的信号线的保护。额定电压:5 V DC
电涌保护插头,模块上内置多段状态指示灯,用于四个带公共参考电位的信号线的保护。额定电压:5 V DC
| 概述 | |
| 注意事项 | 将连接器插入底座即可实现遥信和供电。 |
| 产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
| 产品系列 | PLUGTRAB IQ |
| 类型 | 针式 |
| 电涌保护故障报警 | 视觉,多阶段 |
| 额定电压 UN | 5 V DC |
| 连接方式 | 可插拔 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.7 mm |
| 高度 | 45 mm |
| 深度 | 53.4 mm |
| 水平针距 | 1 分区 |
| 完整模块宽度 | 17.7 mm |
| 完整模块高度 | 91.1 mm |
| 完整模块深度 | 77.5 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 额定电压 UN | 5 V DC |
| 最大连续工作电压UC | 6 V DC |
| 4 V AC | |
| 额定电流 | 700 mA (50 °C) |
| 电涌保护故障报警 | 视觉,多阶段 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664-1 |
| 安装类型 | 安装在基座上 |
| 订货号 | 2800811 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL2151 |
| 产品关键代码 | CL2151 |
| GTIN | 4046356745086 |
| 单件重量(含包装) | 76.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 76.1 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |