SPE-T1-M12MSM-180-SMD - SPE插拔式连接器
1363342

SPE插拔式连接器, 类型: SPE, 保护等级: IP65/IP67, 位数: 2, 标识材料: LCP, 接线方式: SMD, 电缆出口: 直头, 颜色: 黑色, Single Pair Ethernet

产品详情








适配产品



优势

轻松集成:可提供M12针式和孔式型号,适用于成熟的感应传感器和悬空引线
跨应用:传输范围可达1000 m,数据传输速率高达1 Gbps,传输功率高达50 W
全面防护:即使在极端环境条件下,Advanced Shielding Technology技术也可提供可靠的网络电缆屏蔽连接
面向未来:符合IEC 63171-5标准的标准化连接器和电缆

常见问题


该连接器可用于哪个IEEE单对以太网标准?

下表根据IEEE 802.3标准对SPE标准进行定义。... 查看更多

下表根据IEEE 802.3标准对SPE标准进行定义。

查看更多

该插芯能否使用现有M8/M12系列壳体螺钉连接器?

可以,菲尼克斯电气的现有壳体螺钉连接器兼容且可使用。请见产品“附件”栏。


哪些版本可用于外壳螺钉连接?

用于插芯的壳体螺钉连接器提供板后和板前安装两种型号。具体请见产品“附件”栏。


外壳螺钉连接可用于哪些锁紧类型?

体螺钉连接器提供采用螺钉和推拉自锁式系统两种型号产品。


即使组件未插入,也能达到IP6x防护等级吗?

插接和未插接状态下的防护等级信息请见产品“附件”栏下的相关壳体螺钉连接器。


SPE连接器可用于哪些工艺?

连接器适用于自动化回流焊工艺。


在哪里可以找到相关进场设计数据?

关于进场设计的更多信息,请参考“下载区”的技术图纸。