编程软件 - PC WORX BASIC LIC
2985275

基于PC的自动化解决方案软件包,即PC WORX BASIC授权,包含全部5种IEC语言,不带MSFC编译器,最大2048 byte输入和输出,特定版本的许可密匙

Downloads

产品详情




产品类型 编程

控制系统 (目标系统)嵌入式控制器和基于PC的控制器

软件类型 本地部署
软件预期用途 控制器的工程软件
许可证信息
许可证类型 单用户许可证
免费软件
功能
基本功能 自动化系统规划,INTERBUS 和 PROFINET 设备参数化,INTERBUS 和 PROFINET操作,符合IEC 61131-3标准的自动化系统编程,符合IEC 61131-5标准的通信
网络组态(Config+的功能)
网络诊断(Diag+的功能)
扩展功能 2048 字节s的I/O数据(混合)(基础许可)
集成功能 分析
评估
数据采集
编程
组态
诊断
维护
通信
功能安全
支持的编程语言 指令表(IL)
功能块图(FBD)
梯形图(LD)
结构文本(ST)
符号流程图(SFC)
组态 INTERBUS
PROFINET
Modbus/TCP
诊断 INTERBUS
PROFINET
控制系统 (目标系统)嵌入式控制器和基于PC的控制器
关联硬件 Phoenix Contact控件
I/O节点的数目 2048
系统要求
操作装置 键盘,鼠标
操作系统 Windows® 10 (32-bit/64-bit),自Build 1511起
Windows®11,自Build 22000.675起
处理器 最小2 GHz,x86结构
硬盘存储器 最小 2 千兆字节GByte
主存储器 最小 2 千兆字节GByte
接口 串行COM端口,以太网,(如PC配备INTERBUS主站卡则为PCI)
屏幕分辨率 SXGA (1280 x 1024)
支持的浏览器 Internet Explorer 8或更高版本
支持的语言 德语、英语、法语、意大利语、西班牙语、中文

订货号 2985275
包装单位 1 pc
最小订货量 1 pc
注意 定制(不可退回)
销售关键代码 DRDBAC
产品关键代码 DRDBAC
目录页面 页码29 (C-6-2019)
GTIN 4046356099509
单件重量(含包装) 22 g
单件重量(不含包装) 20 g
关税号 8523492000
原产地 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 27242501

ETIM

ETIM 8.0 EC000809

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43233600


适配产品

优势

适用于所有菲尼克斯电气控制器的编程环境
根据IEC 61131要求进行编程,可实现全球统一操作
标准库全面完整,能迅速起动和编程
内置现场总线和网络组态
通过相应功能模块实现应用程序特定的扩展
内置诊断和监控
持续支持拖放功能
PROFINET、PROFIBUS、INTERBUS和Modbus TCP的集成配置和寻址功能使设备操作变得简单
在控制器运行期间也能进行程序修改
至EPLAN、WinMOD、PLCopen XML的开放性接口
集成模拟环境