规划和标识软件——控制柜制造过程的优化创新

规划和标识软件——控制柜制造过程的优化创新

PROJECT complete规划和标识软件提供直观配置、智能功能和定制化的用户界面,可直接创建相应的标识,是目前非常有创意的端子条规划解决方案。从CAE组态到产品组装的各控制柜制造流程均实现了数字化联网。

更多信息

优势

  • 个性化用户界面,实现清晰、便捷、直观的软件操作
  • 接口经优化,有效兼容各类常用ECAD系统
  • 直连网上商城,实现方便快捷的实时订购
  • 支持从DIN导轨规划到完全预装的全过程

PROJECT complete 直观、智能和个性化

PROJECT complete规划和标识软件提供操作直观的配置、智能功能和定制化用户界面,助力用户完成控制柜制造中端子条配置的各个阶段。从导出电气规划数据到成品交付,该软件可提供便捷的个性化过程支持。

从CAE组态到成品组装的各流程均实现了数字化联网。

电子模块规划软件和PROJECT complete软件截图

出色集成CAE

PROJECT complete还配有经优化的接口,兼容各类常用ECAD系统。只需轻点鼠标,该软件即可导入电子模块规划软件的数据并自动设计相应端子条。

使用PROJECT complete规划软件实现高效规划

直观的软件操作和实时订购

PROJECT complete用户界面设有可配置搜索功能和动态任务栏。智能功能可自动执行多个规划步骤,节省大量控制柜制造时间。

PROJECT complete还可直接为项目下单。零件清单传输至菲尼克斯电气网上商城。您将立即收到报价以及供货情况。
在线订购流程目前仅适用于部分国家/地区。

使用PROJECT complete标识软件实现高效标识

轻松标识

使用PROJECT complete标识软件,轻松、便捷地创建不同材料的标识。

软件将指示可标识的区域。同时,屏幕上会显示成品打印标识的实际效果图。ECAD系统、电子表格程序和文字处理程序中的现有标识数据可导入到该软件中,操作方便。软件拥有模板设计功能,可轻松创建个性化标识。PROJECT complete兼容控制菲尼克斯电气的所有标识系统,实现从端子条规划到完全标识的连续数据流。

更多信息
规划和标识软件
PROJECT complete规划和标识软件支持控制柜制造全过程。该软件具有操作直观的用户界面,支持端子条的个性化规划、自动检测和直接订购。有关该软件功能和应用的更多信息,请见产品手册。
跳转至产品手册
产品手册
显示着PROJECT complete软件的已打开的笔记本电脑

YouTube视频教程 逐步详解

观看PROJECT complete视频教程,了解规划和标识软件的实际应用。
通过教程快速入门,逐步学习软件的诸多功能。